Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 10 x 2.04 kWh battery modules
LIBSESMG10IEC
仕様
プレゼンテーション | Battery cabinet that includes Lithium-ion batteries, Battery Management System (BMS), switchgear, power supply, and communication interface. |
---|---|
リードタイム | 特別注文 - 見積期間 |
battery type | Li-Ion (リチウムイオン) |
---|---|
提供機器 | インストールガイド |
色 | ホワイト |
---|---|
高さ | 197 cm |
幅 | 65 cm |
奥行き | 58.7 cm |
質量 | 355 kg |
Surface finish | Powder coated |
規格 | UL 9540A |
---|
使用周囲温度 | 18…28 ℃ |
---|---|
耐気圧(使用高度) | 0...3000 m |
保存周囲温度 | 0…40 ℃ |
電源の設置 | バッテリ キャビネット |
---|---|
電源の製造元 | Samsung |
装置取付 | 密閉型バッテリ・キャビネット |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 2150 mm |
Package 1 Width | 800 mm |
Package 1 Length | 1200 mm |
Package 1 Weight | 381 kg |
保証 | 3 years repair or replace |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細EU RoHS宣言書
適用外,EU RoHS指令範囲外
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。