



互換性のあるソフトウェア
仕様
リードタイム | 通常は在庫あり |
---|
負荷運転時間 WUPSによって保護されるすべてのデバイスの合計負荷(消費電力)を入力します。これは、すべて停電した際のデバイスの実行時間の推定に使用されます。実行時間を追加すると、長時間の停電時もシステムをシャットダウンせずに運用できるため、可用性が向上します。 最小-最大: 33-330 W | |
---|---|
最大使用容量 入力された負荷に対応するために使用されるUPS容量の最大割合。 | |
Main Input Voltage | 100 V |
定格電力 (W) | 330 W |
定格電力 (VA) | 550 VA |
output connection type | 3 NEMA 5-15R 3 NEMA 5-15R surge |
ケーブルの長さ | 1.83 m |
number of cables | 1 |
battery type | 鉛蓄電池 |
提供された装置 | ユーティリティCD コード管理ストラップ 安全ガイド USBケーブル |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
色 | 黒 |
---|---|
高さ | 19 cm |
幅 | 9.1 cm |
奥行き | 31 cm |
質量 | 7 kg |
Mounting preference | No preference |
取付モード | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
周波数 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
---|---|
Switching current capacity | 10 A |
最大設定可能電力(W) | 330 W |
---|---|
運転方式 | ラインインタラクティブ |
出力波形 | 正弦波 |
効率 | 98 % (最大負荷) 98 % (half load) |
Maximum configurable power in VA | 550 VA |
切換時間 | 標準で 6 ミリ秒: 最大で 10 ミリ秒 |
製品認証 | VCCI class B |
---|
使用周囲温度 | 0…40 ℃ |
---|---|
使用周囲湿度 | 0…95 % |
耐気圧(使用高度) | 0...10000 ft |
保存周囲温度 | -15…45 ℃ |
保管時の相対湿度 | 0…95 % |
保管可能高度 | 0.00…15240.00 m |
騒音レベル | 45 dBA |
実行時間 | View Runtime Graph |
---|---|
搭載済みバッテリ | 0 |
バッテリースロットが空です | 0 |
充電時間 | 12 h |
バッテリ充電電力(W) | 7 W rated |
Battery power in VAH | 83 VAh runtime |
Battery life | 3…5 year(s) |
交換用バッテリー | APCRBC122J |
拡張バックアップ時間 | 0 |
コネクタ・パネル | ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール |
---|---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
サージフィルタ | 1103 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 25.6 cm |
Package 1 Width | 44.3 cm |
Package 1 Length | 14.2 cm |
Package 1 Weight | 7.8 kg |
SCC14 | 10731304329449 |
保証 | 3年間の修理/交換サービス |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。