画像を回転してズーム
Horizontal Cable Manager, 2U x 6" Deep with Cable Tie-off bottom plate, Single-Sided with Cover
AR8603A
製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
Take-back
透明度
RoHS/REACh
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
REAChフリー(SVHC)
有毒重金属フリー
水銀フリー
RoHS適用除外情報
認証および規格
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
自主的に適合(EU RoHS指令範囲外)
環境情報開示
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。