





NetShelter WX 6U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep
AR106SH4
製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
互換性のあるソフトウェア
仕様
プレゼンテーション | Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, this wall mount rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. This rack enclosure is wall mountable, ideal for areas with limited floor space, and is designed specifically for servers and network switches, and patch panels. The cabinet's door is reversible and is compatible with APC's Netbotx security upgrade to provide remote access, video surveillance, and environmental monitoring (sold separately). Optional 120V fan tray can be top or bottom mounted (sold separately) Both the top and bottom feature knockouts of 1/2U mounting space for accessories. And several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting Wall mount cabinet, mounting depth range of 2.87 to 12.95 inches, 200lb weight capacity, 19" rack width, ships fully assembled, ventilated with accessory integration options, 5 year APC warranty. |
---|---|
リードタイム | 通常は在庫あり |
Number of rack unit | 6U |
---|
高さ | 35.5 cm |
---|---|
幅 | 60 cm |
奥行き | 40 cm |
質量 | 11.11 kg |
色 | 黒 |
取付補助 | Wall |
Mounting preference | No preference |
取付モード | Not rack-mountable |
前後マウントレール最大ピッチ | 32.89 cm |
前後マウントレール最小ピッチ | 7.29 cm |
ラック幅 | 19" |
permanent permissible load | 90.72 kg static |
規格 | UL 2416 EIA-310E |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 43.5 cm |
Package 1 Width | 48.5 cm |
Package 1 Length | 68.5 cm |
Package 1 Weight | 13.56 kg |
保証 | 5年間の修理/交換サービス |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細
リソースパフォーマンス
省エネ製品
Take-back program available
充実したパフォーマンス
REAChフリー(SVHC)
認証および規格
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。