画像を回転してズーム
+ 8
APC NetShelter Rack PDU Advanced, Metered, 3Phase, 43.5kW 400V 63A or 34.6kW 415V 60A, 42 Outlets, IEC309
APDU10450ME
製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
透明度
RoHS/REACh
+ Lifecycle Services
WEXWAR1Y-AC-05
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
充実したパフォーマンス
REAChフリー(SVHC)
RoHS適用除外情報
認証および規格
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
適合
中国版RoHS規則
中国版RoHS宣言書の自主的対応(中国版RoHS法的範囲外)
環境情報開示
WEEE 電気電子機器廃棄物指令
この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならず、ごみ箱に捨ててはいけません。
(資源)循環性
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。