


InRow OAシーリング格納キット、600mm
ACAC11004
販売終了13 4月 2022
サービス終了予定日05 9月 2031
仕様
リードタイム | 特別注文 - 見積期間 |
---|
色 | 黒 |
---|---|
高さ | 35.28 cm |
幅 | 59.7 cm |
奥行き | 131.38 cm |
質量 | 15.9 kg |
取付モード | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 11.15 cm |
Package 1 Width | 150.6 cm |
Package 1 Length | 73.1 cm |
Package 1 Weight | 18.1 kg |
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細充実したパフォーマンス
鉛フリー
EU RoHS宣言書
自主的に適合(EU RoHS指令範囲外)
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。