


InRow RC/SC a klíč dveří NetShelter – náhradní díl
W870-8135
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle dodávka do 2 týdnů |
---|
výška | 1 cm |
---|---|
šířka | 22,6 cm |
hloubka | 15,5 cm |
hmotnost přístroje | 0,06 kg |
montážní režim | Not rack-mountable |
Typ balení 1 | PCE |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 1,0 cm |
Šířka balení 1 | 22,6 cm |
Délka balení 1 | 15,5 cm |
Hmotnost balení 1 | 0,06 kg |
Záruka | 1 rok na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Směrnice EU RoHS
V šetření
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.