


EasyRack42U/800/800 Roof,Side panel Blk
ER8282
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
počet jednotek rámů | 42U |
---|---|
součást výrobku | Šachtový hardware Klíč(e) Stejně zaklínované dveře a boční panely Vyrovnávací paty Montážní hardware Předinstalovaná kolečka Boční panely |
výška | 199,1 cm |
---|---|
šířka | 80 cm |
hloubka | 80 cm |
hmotnost přístroje | 120,8 kg |
barva | Černá |
Mounting preference | No preference |
montážní režim | Not rack-mountable |
Maximální hloubka montáže | 64,14 cm |
Minimální hloubka montáže | 19,05 cm |
Šířka stojanu | 19" |
Marking | 18 gauge přední dveře 19 gauge rear door 16 gauge post 14 gauge EIA mounting rail |
trvalé dovolené zatížení | 1199,75 kg statický 599,65 kg dynamický |
normy | UL 60950-1 UL 2416 EIA-310E |
---|
Typ balení 1 | Db |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 212 cm |
Šířka balení 1 | 85 cm |
Délka balení 1 | 85 cm |
Hmotnost balení 1 | 128 kg |
Záruka | 5 year repair or replace |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Nařízení China RoHS
Prohlášení o nařízení China RoHS
Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.