Naše značky

APC Easy UPS, 900VA, Tower, 230V, 2x CEE 7/3 Schuko outlets, AVR

BVX900LI-GR

notification_ok
K dispozici je Náhradní baterie (1)
arrow2_down

Specifikace

Přehled
Dodací lhůtaObvykle na skladě
Základní popis
Doba provozu pro zátěž
W
information_circle
Zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.
Min.–max.: 48-480 W
Max. využívaná kapacita
information_circle
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.
Main Input Voltage230 V AC 1 fáz.
Main Output Voltage230 V AC 1 fáz.
jmenovitý výkon (W)480 W
jmenovitý výkon (VA)900 VA
Input Connection TypeSchuko
output connection type2 Schuko
délka kabelu1,22 m
počet kabelů1
typ baterieOlověná baterie
součást výrobkuUživatelská příručka
Obecné
Max runtime120 min
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
RedundantNo
UPS sizeWS
Fyzický
barvaČerná
výška16 cm
šířka12 cm
hloubka35,5 cm
hmotnost přístroje6 kg
upevněníPodlaha
Mounting preferenceNo preference
montážní režimNot rack-mountable
Two post mountable0
USB compatibleNo
Vstup
frekvence sítě50/60 Hz +/- 5 Hz auto-snímání
rozsah vstupního napětí140...300 V 230 V AC
cos φ0,53
Výstup
Max. nastavitelný výkon (W)480 W
výstupní frekvence50/60 Hz +/- 1 Hz synchr. se sítí
TopologieLine interaktivní
Druh průběhuIterační aproximace sinusového průběhu
Full load runtime00:01:00 480 W
Graph display1
Half load runtime00:06:30 240 W
Maximum configurable power in VA900 VA
Doba přepnutíTypická 6 ms : maximální 10 ms
Vyhovuje normám
certifikace výrobkuCE
CB
StandardyEN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Pravidla ochrany zařízeníŽivotnost: 50000 eur
Okolní
provozní teplota0…40 °C
relativní vlhkost0…95 % nekondenzující
pracovní nadmořská výška0...3000 m
teplota okolí pro uskladnění-15…40 °C
Relativní vlhkost při uskladnění0…95 % nekondenzující
nadmořská výška pro skladování0…3000 m
úroveň hluku40 dBA
stupeň krytí IPIP20
Baterie a doba běhu
Doba provozuView Runtime Graphaction_new_window
ÚčinnostView Efficiency Graphaction_new_window
Předinstalované baterie0
Prázdné pozice baterií0
Typická doba nabíjení8 H
napětí baterie12 V
kapacita baterie9,0 Ah
životnost baterie2…3 rok
Náhradní baterieRBC17action_new_window
Možnost prodloužení doby chodu0
Přepěťová ochrana a filtrace
Energie rázu273 J
Jednotky balení
Typ balení 1PCE
Počet jednotek v balení 11
Výška balení 125 cm
Šířka balení 143 cm
Délka balení 119,7 cm
Hmotnost balení 16,5 kg
SCC1410731304404597
Záruční lhůta
Záruka2 roky na opravu nebo výměnu
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
Pohoda a výkon

Nařízení REACh bez látek SVHC

notification_ok

Neobsahuje rtuť

notification_ok

Informace výjimce o RoHS

Nařízení REACh

Směrnice EU RoHS

Nařízení China RoHS

Prohlášení o nařízení China RoHS

Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.