



Přepážka pro datové kabely, NetShelter, šířka 750 mm
AR8172BLK
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Specifikace
Představení | Pevné stíněné příčky umožňují vedení síťových kabelů pod stropem, na vrchu čtyřpozičních stojanů a skříní NetShelter. Uchycení dvou přepážek k horní desce v různých hloubkách, bez nástrojů. Pevná přepážka je určena k montáži do přední části pro úpravnější vzhled. Každá příčka se dodává se spojovacími upínáky a jedním ukotvovacím řemenem 20 cm. |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
počet jednotek rámů | 0U |
---|---|
počet kabelů | 1 |
součást výrobku | Instalační příručku 1 x Zemnicí spojka, 20 cm |
barva | Černá |
---|---|
výška | 12,2 cm |
šířka | 74,7 cm |
hloubka | 7,2 cm |
hmotnost přístroje | 2,27 kg |
Mounting preference | No preference |
montážní režim | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 21,1 cm |
Package 1 Width | 16,5 cm |
Package 1 Length | 74,4 cm |
Package 1 Weight | 3,64 kg |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?
Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
Neobsahuje rtuť
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.