Disponible en plusieurs tailles, la série Easy Rack est conçue pour être rapide et facile à installer, tout en étant simple à adapter, à personnaliser et à accessoiriser. Il s'agit d’un système de rack de haute qualité et rentable pour une large gamme d’applications critiques, notamment les armoires de réseau, l'informatique périphérique et les environnements industriels, ainsi que les centres de données en cloud et en colocation. Les Easy Racks sont entièrement personnalisables et disponibles dans un certain nombre de hauteurs, de largeurs et de profondeurs, allant des unités de 24U à 48U, aux largeurs de 600mm et 800mm, et aux variations de profondeur de 800mm à 1200mm. La gamme diversifiée comprend également des systèmes de racks avec ou sans panneaux latéraux, ainsi qu'une option de livraison à plat pour une livraison facile sur les sites présentant des défis de déploiement, tels que des contraintes d'espace ou de hauteur. Les Easy Racks sont faciles à choisir, à installer et à accessoiriser avec d'autres composants, notamment la série Easy Rack PDU, lancée récemment et riche en fonctionnalités. En outre, les Easy Racks sont entièrement compatibles avec le logiciel de gestion informatique EcoStruxure de Schneider Electric, ouvert, interopérable et indépendant des fournisseurs, ce qui permet de surveiller à distance l'infrastructure informatique sur site et distribuée, de n'importe où, à tout moment et via n'importe quel appareil.