Chat
La gamme APC Easy de racks et de PDU fournit une variété de configurations pour prendre en charge le déploiement rapide de solutions Edge. Elles sont faciles à choisir, à installer et à utiliser tout en permettant l'évolutivité de votre infrastructure.
• Solution abordable et de qualité supérieure• Facile à utiliser, à installer et à exploiter
• Haute compatibilité pour la solution
• Fiabilité de la marque APC
Les déploiements du Edge Computing dans les espaces non informatiques ont leurs propres besoins stratégiques :

Environnement difficile, présence possible de poussière, d'humidité et/ou de chaleur supérieure à la moyenne.

Optimisation des coûts et des performances grâce à une densité de puissance plus élevée

Flexibilité d'installation et personnalisation pour s'adapter aux petits espaces

Déploiement plus rapide pour les besoins croissants et stratégiques

Surveillance, automatisation et contrôle pour la prise de décision en temps réel

Une installation durable et intelligente pour atténuer les risques