Источник бесперебойного питания APC 230 В 650 ВА 50/60 Hz

Источник бесперебойного питания APC 230 В 650 ВА 50/60 Hz Вид спереди слева
Источник бесперебойного питания APC 230 В 650 ВА 50/60 Hz Вид спереди слева
Источник бесперебойного питания APC 230 В 650 ВА 50/60 Hz Вид спереди слева
Источник бесперебойного питания APC 230 В 650 ВА 50/60 Hz Спереди и справа
Источник бесперебойного питания APC 230 В 650 ВА 50/60 Hz Спереди и прямо
Источник бесперебойного питания APC 230 В 650 ВА 50/60 Hz Miscellaneous
Источник бесперебойного питания APC 230 В 650 ВА 50/60 Hz Вид спереди слева
Источник бесперебойного питания APC 230 В 650 ВА 50/60 Hz Спереди и справа
Источник бесперебойного питания APC 230 В 650 ВА 50/60 Hz Спереди и прямо
Источник бесперебойного питания APC 230 В 650 ВА 50/60 Hz Miscellaneous
RoHS
  • Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров

  • Состав: Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

BE650G2-RS Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (400 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
400 Ватт / 650ВА
Выходные соединители
(2) Schuko CEE 7 (Защита от всплесков напряжения)
(6) Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
Schuko CEE 7/7P
Длина шнура
1.8метры
Максимальный входной ток
6.0A
Источник бесперебойного питания APC 230 В 650 ВА 50/60 Hz
Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров
Состав: Руководство по эксплуатации
  • Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
    Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в заданной инфраструктуре электропитания или с применением генераторов.
  • Звуковые сигналы
    Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
  • Автоматическая самодиагностика
    Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
  • Индикатор неисправности в электросети здания
    Данный светодиодный индикатор сигнализирует о наличии потенциальной опасности в электропроводке помещения.
  • Возможность холодного старта
    Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
  • Защита от всплесков напряжения в линиях передачи данных
    Защита подключенного оборудования от всплесков напряжения в линиях передачи данных
  • Уведомление об отсутствии соединения с батареей
    В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
  • Замена батарей во время работы ИБП
    Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
  • Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
    ИБП отвечает требованиям UL1778
  • Простая замена аккумуляторов
    Повышает уровень эксплуатационной готовности ИБП, обеспечивая быструю и легкую замену аккумулятора.
  • Расположение розеток с учетом габаритов интегрированных с вилками сетевых адаптеров
    Позволяет подключать входные блоки трансформаторов, не блокируя доступ к другим розеткам.
  • USB-подключение
    Доступ к дополнительным функциям защиты питания и управления ИБП с компьютера через порт USB.
  • Заменяемые пользователем батареи
    Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.

ИБП серии Back-UPS Особенности и преимущества

Готовность

Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.

Администрируемость

Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Светодиодный дисплей
Визуальные индикаторы помогут быстро определить состояние устройства и питания.

Маркетинговые особенности

Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного

Защита

Розетки с защитой только от всплесков напряжения
Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.
Розетки с батарейным питанием и защитой от импульсных помех
Сохраните и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.

Безопасность

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Распространение продукции

Армения, Азербайджан, Бельгия, Беларусь, Эстония, Грузия, Италия, Казахстан, Литва, Латвия, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Украина, Узбекистан

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
400 Ватт / 650ВА
Эффективность под полной нагрузкой
80.0 %
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47 - 63 Гц Синхронизированная с электросетью, 50/60 Гц +/- 1 Гц Не синхронизированная
Другие выходные напряжения
220 В
Топология
Режим ожидания
Тип формы напряжения
Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
Время переключения
6 ms typical : 10 ms maximum

Вход

Входная частота
47 - 63 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
180–266В
Эффективность под полной нагрузкой
80.0 %

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Типовое время перезарядки
16часов
Сменная батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
2 - 5
Мощность зарядного устройства (Вт)
5 Ватт

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
USB
Панель управления
Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи) и overload (перегрузки)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
310джоулей
Защита линии передачи данных
Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ45), Сетевая линия — 10/100 Base-T Ethernet (разъем RJ45)

Физические параметры

Максимальная высота
120MM, 12.0cm
Максимальная ширина
130MM, 13.0cm
Максимальная глубина
365MM, 36.5cm
Масса нетто
4.0КГ
Масса брутто
4.5КГ
Высота транспортной упаковки
190MM, 19.0cm
Ширина транспортной упаковки
186MM, 18.6cm
Глубина транспортной упаковки
441MM, 44.1cm
Цвет
Черный
Размеры упаковки (длина x ширина x высота)
559 x 457 x 203MM
Масса упаковки
14.5
Коды транспортных контейнеров
10731304347238

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 90 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 914.4метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 4572метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
45.0дБ(А)

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EAC, EAC
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы