Finskydd typ 3, APC, 8 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, Imax 108 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 2754 joule

Finskydd typ 3, APC, 8 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, Imax 108 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 2754 joule Främst, till vänster
Finskydd typ 3, APC, 8 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, Imax 108 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 2754 joule Främst, till vänster
Finskydd typ 3, APC, 8 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, Imax 108 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 2754 joule Främst, till vänster
Finskydd typ 3, APC, 8 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, Imax 108 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 2754 joule Främst, till vänster
Finskydd typ 3, APC, 8 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, Imax 108 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 2754 joule Framsida
Finskydd typ 3, APC, 8 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, Imax 108 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 2754 joule Back
Finskydd typ 3, APC, 8 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, Imax 108 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 2754 joule Detailed
Finskydd typ 3, APC, 8 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, Imax 108 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 2754 joule Främst, till vänster
Finskydd typ 3, APC, 8 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, Imax 108 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 2754 joule Främst, till vänster
Finskydd typ 3, APC, 8 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, Imax 108 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 2754 joule Framsida
Finskydd typ 3, APC, 8 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, Imax 108 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 2754 joule Back
Finskydd typ 3, APC, 8 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, Imax 108 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 2754 joule Detailed
RoHS
  • Maximalt skydd och bästa bekvämlighet för datorer, bärbara datorer och annan elektronik

  • Omfattar : Användarmanual

Visa produktöversikt

PM8-GR Funktioner

Nyckelfunktioner

Nominell inspänning
230V
Kabellängd
2meter
Finskydd typ 3, APC, 8 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, Imax 108 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 2754 joule
Maximalt skydd och bästa bekvämlighet för datorer, bärbara datorer och annan elektronik
Omfattar : Användarmanual
  • Filtrering av elektromagnetiska och radiofrekventa störningar
    Reducerar linjebruset som kan ge dataförluster och tangentbordsfel.
  • IEEE-genomsläppsratingar och uppfyllnad av regleringar
    Grundlig testning utförd av tredje part innebär att du kan känna dig säker på att APC:s transientskydd kommer att skydda utrustning och data från potentiellt skadliga överspänningar och strömspikar.
  • Återställbar automatsäkring
    Enkel återställning efter överbelastning. Säkringar behöver inte bytas.
  • Vinklad kontakt (höger)
    Kontakten är vinklad åt höger för att enkelt och säkert kunna anslutas även bakom skrivbordet. Enheten kan även bekvämt monteras på väggen för att spara golvutrymme.

Högpresterande åskskydd Egenskaper & fördelar

Bekvämlighet

Utrymme för nätadapter
Anslut klumpiga nätadaptrar utan att blockera övriga uttag.

Säkerhet

Kabelhantering
Underlättar arrangemang av strömkablar.
Justerbar kabelhantering
Håller sladdar och kablar snyggt organiserade.
Felindikator för anläggningens ledningsdragning
För att åskskydden ska fungera korrekt krävs rätt anslutna och jordade uttag. åskskyddet detekterar farliga fel i nätanslutningen innan du ansluter utrustningen.
Uttag med skydd mot stötar
Luckor ser till att användaren inte kan komma i kontakt med oanvända uttag.
Indikator för fungerande skydd
SurgeArrest varnar om dess kretsar har skadats genom blixtnedslag eller strömtransient och den inte kan ge ett hundraprocentigt skydd. Om garantin fortfarande gäller, ersätter APC i så fall kostnadsfritt den skadade SurgeArrest.
Överbelastningsindikator
Indikatorlampan tänds när ansluten utrustning drar mer ström än enhetens kapacitet.
Felsäkert läge
De flesta åskskydd fortsätter att släppa igenom ström till och med efter att deras kretsar har skadats, vilket gör att utrustningen är oskyddad mot senare överspänningar. APC:s åskskydd är felsäkra, vilket innebär att när kretsarna i ett APC SurgeArrest har påverkats av en överspänning, kopplar enheten bort utrustningen från strömkällan och ser därmed till att inga skadliga överspänningar når fram till din utrustning.

Marknadsföringsfunktioner

Skydd mot åska och transienter
För att förhindra att utrustningen skadas av transienter och spikar.
Kabelhantering
Minskar oordning bland kablar.
180 graders roterande sladdhållare
En 180 graders roterande kabel med avlastningsfunktion ger flexibilitet när SurgeArrest-enheten ska placeras och vid indragning av strömkabeln.

Skydd

Splitter för telefonlinje
Medger användning av två utrustningar samtidigt, som t.ex. modem och telefon.
Katastrofskydd
åskskyddets komponenter som metalloxidvaristorer och värmesäkringar säkerställer omedelbar reaktion vid blixtnedslag och ledningsfel. Om åskskyddets komponenter skulle skadas av en strömspik eller spänningstranseint så når störningen ändå inte utrustningen. Till skillnad från APC:s SurgeArrest-produkter fortsätter de flesta åskskydd att släppa igenom ström även efter att kretsarna är skadade, vilket gör att utrustningen är oskyddad mot andra skadliga överspänningar.
Störningsfiltrering
åskskydd dämpar EMI/RFI-linjebrus som kan orsaka datafel och låsning av tangentbordet, vilket ger bättre funktionalitet hos den skyddade utrustningen.
IEEE genomsläppsklassificering och överensstämmelse med UL 1449
Vid IEEE:s tester simuleras en transient på 6 000 volt, som kan uppstå t.ex. vid en direktträff av blixten. Genomsläppsklassificeringen anger den största spänning som kan nå utrustningen när den skyddas av ett åskskydd. En lägre genomsläppsklassificering anger ett bättre skydd. Den bästa klassificeringen för skydd mot allvarliga överspänningar och strömspikar är enligt UL 330 volts genomsläpp. APC:s PowerManager har en genomsläppsspänning på 40 V vilket är långt bättre än UL:s krav.
Dataledningsskydd
Skydd av datalinjer (Ethernet, koaxialkablar och telefonlinjer) ger komplett åskskydd för din utrustning. Det är mycket viktigt att skydda utrustningen mot överspänningar som kommer in "bakvägen" via dataledningarna, eftersom de kan vara lika skadliga för utrustningen som överspänningar som överförs via strömkablarna.

Produktdistribution

Albanien, Armenien, Angola, Österrike, Bosnien och Herzegovina, Belgien, Bulgarien, Serbien och Montenegro, Tjeckiska republiken, Tyskland, Danmark, Estland, Egypten, Spanien, Etiopien, Finland, Frankrike, Grekland, Kroatien, Ungern, Indonesien, Island, Italien, Libanon, Litauen, Luxemburg, Lettland, Makedonien, Nederländerna, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Slovenien, Slovakien, Surinam, Turkiet, Sydafrika

Utgång

Number of Outlets
8.0
Receptacle Style
Schuko CEE 7

Ingång

Infrekvens
50 Hz
Antal strömkablar
1
Ingångseffekt
2300 watt

åskskydd och filtrering

Surge energy rating
2690Joule
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
48kAmp
Peak Current Normal Mode
60 per phasekAmp

Mått och vikt

Maximal höjd
62mm, 6.17cm
Maximal bredd
327mm, 32.65cm
Maximalt djup
110mm, 11.03cm
Nettovikt
0.83kg
Leveransvikt
0.97kg
Leveranshöjd   
64mm, 6.4cm
Leveransbredd
365mm, 36.5cm
Leveransdjup  
170mm, 17.0cm
Färg
Vit
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
365 x 213 x 387mm
Master Carton Units
6.0
Master Carton Weight
6.34
Antal enheter per pall
78.0
SCC Codes
10731304313141

Miljökrav

Operating Temperature
0 - 40 °C
Relativ fuktighet, drift
0 - 95 (Non-condensing) %
Meter över havet - drift
0 - 15240meter
Temperatur, lagring
-15 - 45 °C
Relativ fuktighet, lagring
0 - 95 %
Lagring - meter över havet
0 - 15240meter

Uppfyllda normer

Godkännanden
CE
Strömskyddsgaranti
Hela produktens livslängd : 50000 Euro
Standardgaranti
Hela produktens livslängd (gäller endast EU-länder)

Hållbar Erbjudandet Status

RoHS
Kompatibel

Alternativ

Services