Przesuń kursor na obraz, aby powiększyć
APC Easy Rack PDU, 11kW, z pomiarem, 0U, trójfazowa, 230V, 16A, gniazdka 21 x C13 i 3 x C19, wtyk IEC60309 3P+N+PE
EPDU1216M
Niezawodna i niedroga dystrybucja zasilania do szafy
możliwości zdalnego zarządzania w czasie rzeczywistym
Możliwości montażu beznarzędziowego szafy Zero-U
Możliwość aktualizacji za pomocą lampy błyskowej
Wbudowany wyświetlacz monitorowania prądu i dioda LED wskaźnika obciążenia
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
Przejrzystość
RoHS/REACh
+ Lifecycle Services
WEXWAR1Y-AC-04
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Dobre samopoczucie
Bez SVHC REACh
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
Certyfikaty i standardy
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Zgodny
Norma RoHS Chiny
Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
WEEE
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – profil
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.