Przełączniki trybu obejściowego (STS)

Prawdziwa nadmiarowość i wyjątkowa niezawodność przełączania między źródłami zasilania

Przełączniki trybu obejściowego MGE umożliwiają doprowadzenie zasilania do różnych urządzeń z dwóch niezależnych i nadmiarowych źródeł zasilania. Przełącznik trybu obejściowego automatycznie przełącza zasilanie na stabilne źródło alternatywne. W normalnych warunkach eksploatacji czas przełączenia jest krótszy niż 4 ms. Nawet w warunkach skrajnych, takich jak 180-stopniowa różnica w fazach, przełącznik tego typu zapewnia czas reakcji i przełączania nawet do 10 razy krótszy niż wiele innych przełączników.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena Porównaj
Produkt MGE Upsilon STS 100 A Numer katalogowy STS100 Cena --
Jak kupić
Produkt MGE Upsilon STS 160 A Numer katalogowy STS160 Cena --
Jak kupić
Produkt MGE Upsilon STS 250 A Numer katalogowy STS250 Cena --
Jak kupić
Produkt MGE Upsilon STS 30 A Numer katalogowy STS30 Cena --
Jak kupić
Produkt MGE Upsilon STS 400 A Numer katalogowy STS400 Cena --
Jak kupić
Produkt MGE Upsilon STS 60 A Numer katalogowy STS60 Cena --
Jak kupić
Produkt MGE upsilon STS 630 A Numer katalogowy STS630 Cena --
Jak kupić
Produkt Akcesoria pomocnicze MGE Upsilon STS Numer katalogowy STSAUX Cena --
Jak kupić
Łatwość serwisowania
Serwisowanie od przodu Upraszcza instalację i konserwację zasilacza UPS przy minimalnym zapotrzebowaniu na wolną przestrzeń.
Zarządzanie
Graficzny wyświetlacz LCD Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.
Port szeregowy Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.
Wskaźnik statusu LED Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.
Dostępność
Kompatybilny z generatorem Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie chronionych urządzeń w przypadku, gdy używane jest zasilanie z generatora.