MGE Galaxy 3000 외장 배터리

MGE Galaxy 3000 외장 배터리 전면 왼쪽
MGE Galaxy 3000 외장 배터리 전면 왼쪽
MGE Galaxy 3000 외장 배터리 전면 왼쪽
MGE Galaxy 3000 외장 배터리 전면
MGE Galaxy 3000 외장 배터리 Back
MGE Galaxy 3000 외장 배터리 전면 왼쪽
MGE Galaxy 3000 외장 배터리 전면
MGE Galaxy 3000 외장 배터리 Back
  • MGE Galaxy 3000 15kVA용 외장형 배터리

  • 포함사항: 설치 가이드, 사용 설명서

제품 개요 보기

G3KBAT 특징

핵심 특징

공칭 입력 전압
400V 3PH, 480V 3PH
MGE Galaxy 3000 외장 배터리
MGE Galaxy 3000 15kVA용 외장형 배터리
포함사항: 설치 가이드, 사용 설명서
  • 병렬 연결된 배터리 모듈
    예비 배터리를 통해 가용성을 높입니다.

MGE Galaxy 3000 특징 및 장점

Total Cost of Ownership

kW=kVA 최대 정격출력
PFC(역률 보정) 로드에 비해 너무 큰 UPS를 설치하지 않아도 되므로 비용을 줄일 수 있습니다.
입력 역률 보정
더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.

서비스 가능성

다양한 서비스 수준
패키지 또는 개별 서비스 구성 요소 옵션을 사용하면 고객이 필요로 하는 APC 기능 및 작업을 선택하는 방식으로 서비스가 구성됩니다.
기술 지원
풍부한 경험의 당사 기술 지원 엔지니어들이 질문에 성심껏 답해 드릴 것입니다. 필요하실 때 도움이 되는 Schneider Electric이 되겠습니다.
전면 접근 수리
공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.

가용성

Network manageable
Powerchute Business Edition을 통해 네트워크를 통해 UPS의 원격 전원 관리 제공.
이중화 병렬 가능
연결된 장비에 여러 대의 무정전 전원 공급 장치를 통해 전력을 공급하여 시스템 리던던시 향상
SmartSlot
관리 카드로 UPS 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.
이중 메인 입력
UPS를 다중 전원 공급원으로 연결하므로 가용성이 증가합니다.
자동 내부 바이패스
UPS 과부하 또는 오류 상황에서 연결된 부하에 유틸리티 전원을 공급합니다.

제품 배송

오스트레일리아, 방글라데시, 브루나이, 부탄, 쿡 제도, 중국, 피지, 홍콩, 인도네시아, 인도, 일본, 캄보디아, 대한민국, 스리랑카, 미얀마, 말레이지아, 네팔, 뉴질랜드, 파푸아뉴기니, 필리핀, 싱가포르, 태국, TP, 대만, 베트남

Technical Specifications

입력

배터리 및 런타임

배터리 유형
내부 배터리 없음 - 외부 배터리 시스템을 사용합니다.
배터리 장착
독립형 배터리 스택

물리적 규격

최대 높이
1600mm, 160.0cm
최대 폭
850mm, 85.0cm
최대 깊이
685mm, 68.5cm

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 40 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-999.9미터
보관 온도
-20 - 45 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-9000미터

준수 사항

규정 승인
cUL 등록, FCC Part 15 Class A, UL 1778
표준 보증
1년 수리 또는 교체

옵션

서비스