NetBotz 액세스 제어

NetShelter SX 인클로저에 대한 원격 및 로컬 액세스 제어를 수행할 수 있는 네트워크 장비입니다.

APC 랙 액세스 제어는 NetBotz 250 기기와 핸들 키트를 사용하여 IT 인클로저에 대한 원격 잠금/잠금 해제 기능과 배지 액세스 권한을 지원합니다. 이 기기는 0U 또는 1U 구성으로 장착할 수 있으며 APC NetShelter SX 랙에 사용하도록 설계되었습니다. 지원되는 경우, 랙 액세스 핸들 키트는 125kHz 또는 13.56Mhz 근접 카드 주파수에서 기존 빌딩 액세스 카드에 사용할 수 있습니다. 관리자는 개별 직원을 위해 간편하게 액세스 제어 프로필을 구성할 수 있고 유지보수를 위해 장비에 대한 액세스 일정을 구성할 수 있으며 감사 추적을 볼 수 있습니다. 도어 위치 및 무단 침입 등의 보안 훼손 상태를 나타내기 위해 다양한 경보 알림이 제공됩니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product APC NetBotz HID 근접식 카드 - 10팩 부품 번호 AP9370-10
구입 방법
Product NetBotz 125kHz 랙 액세스 제어 부품 번호 NBACS125
구입 방법
Product NetBotz 13.56 MHz 랙 액세스 제어 부품 번호 NBACS1356
구입 방법
관리용이성
마스터 키 무시 정전 및 유지 관리를 위해 하드 키를 사용하는 전자 액세스를 무시합니다.
Telnet management 원격 관리 액세스를 위해 단순 텔넷 세션, SCP 또는 SSH를 제공합니다.
Browser Accessible 브라우저를 사용하여 사용자 인터페이스를 표시합니다. 네트워크 상의 임의의 한 지점에서 신속히 액세스할 수 있습니다.
StruxureWare Data Center Expert 와 통합 확장성 있는 관리 및 모니터링 플랫폼으로 실시간 장치 모니터링 및 즉각적인 이벤트 통지가 가능합니다.
가용성
근접식 카드 액세스 근접식 카드 승인을 통해 허가된 사용자에게 장비에 대한 액세스를 허용합니다.
Event logging 이벤트 로그에서 사고를 초래하는 이벤트 시퀀스 및 타이밍을 정확히 찾아볼 수 있습니다.
사용자 액세스 예약 구성된 근접식 카드마다 정해진 횟수 만큼 장비에 대한 액세스를 허용합니다.
보호
Password Security 사용자 선택형 패스워드 보호
Read-only access 권한이 없는 위험한 접속으로 인한 구성 변경을 공유하지 않습니다.