APC Back-UPS CS 650VA, 230V

APC Back-UPS CS 650VA, 230V Vorderseite links
APC Back-UPS CS 650VA, 230V Vorderseite links
APC Back-UPS CS 650VA, 230V Vorderseite links
APC Back-UPS CS 650VA, 230V Vorderseite links
  • Optimaler USV-Schutz für professionell genutzte Computer

  • Beinhaltet: CD mit Software, USB-Kabel, User manual

Produktübersicht anzeigen

BK650-UK Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (400 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
400 Watt / 650VA
Ausgangsanschlüsse
(3) IEC 60320 C13 (Netzausfallschutz)
(1) IEC 60320 C13 (Überspannungsschutz)
(2) IEC Jumpers (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
IEC 60320 C14
Kabellänge
1.8Meter
APC Back-UPS CS 650VA, 230V
Optimaler USV-Schutz für professionell genutzte Computer
Beinhaltet: CD mit Software, USB-Kabel, User manual

Back-UPS CS Merkmale & Vorteile:

Sicherheit

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Schutz

Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt
Spannungsaufbereitung
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.

Komfort

Steckdosen für den Anschluss von Steckernetzteilen
Schützen Sie Geräte mit Eingangs-Transformatoren, ohne andere Steckdosen zu verdecken.
LED-Statusanzeigen
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Batterieaustausch ohne Werkzeuge
Ermöglicht schnellen und unkomplizierten Austausch von Batterien.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Verfügbarkeit

Rücksetzbare Unterbrecher
Ermöglicht eine rasche Wiederherstellung nach Überlastungssituationen.
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.

Produkt-Distribution

Vereinigtes Königreich

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
400 Watt / 650VA
Topologie
Standby

Eingang

Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
160 - 282 Adjustable, 180 - 260V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit
8Stunde(n)
Austauschbatterie
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
4 - 6
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Batterieladegerätleistung (Watt)
12 Watt

Kommunikation & Management

Datenschnittstelle (n)
DB-9 RS-232, USB
Steuerkonsole
LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
320Joule

Abmessungen

Maximale Höhe
165mm, 16.52cm
Maximale Breite
91mm, 9.14cm
Maximale Tiefe
285mm, 28.46cm
Nettogewicht
6.04kg
Versandgewicht
7.32kg
Höhe für Versand
494mm, 49.38cm
Breite für Versand
185mm, 18.5cm
Tiefe für Versand
415mm, 41.5cm
Farbe
Beige
Master Carton Units
1.0
Master Carton Weight
7.3
SCC Codes
20731304224697

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
5 - 95 %
Operating Elevation
0 - 9144Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Storage Elevation
0 - 4572Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
45.0dBA

Conformance

Begutachtung
A-Tick, C-Tick, CE, GOST, NEMKO
Equipment protection policy
Kompletter Nutzungszeitraum: 100.000 Euro, Kompletter Nutzungszeitraum: 50000 GBP
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Optionen

Dienstleistungen