APC Audio-Video SurgeArrest, 8 Ausgänge mit Telefon- und Koaxialschutz, 230 V, Deutschland

APC Audio-Video SurgeArrest, 8 Ausgänge mit Telefon- und Koaxialschutz, 230 V, Deutschland Vorderseite links
APC Audio-Video SurgeArrest, 8 Ausgänge mit Telefon- und Koaxialschutz, 230 V, Deutschland Vorderseite links
APC Audio-Video SurgeArrest, 8 Ausgänge mit Telefon- und Koaxialschutz, 230 V, Deutschland Vorderseite links
APC Audio-Video SurgeArrest, 8 Ausgänge mit Telefon- und Koaxialschutz, 230 V, Deutschland Vorderseite links
APC Audio-Video SurgeArrest, 8 Ausgänge mit Telefon- und Koaxialschutz, 230 V, Deutschland Vorderseite links
APC Audio-Video SurgeArrest, 8 Ausgänge mit Telefon- und Koaxialschutz, 230 V, Deutschland Vorderseite links
APC Audio-Video SurgeArrest, 8 Ausgänge mit Telefon- und Koaxialschutz, 230 V, Deutschland Vorderseite links
APC Audio-Video SurgeArrest, 8 Ausgänge mit Telefon- und Koaxialschutz, 230 V, Deutschland Vorderseite links
RoHS
  • Schutz der Audio-Video-Stromversorgung vor schädlichen Spannungsspitzen

  • Beinhaltet: 1,8 Meter Telefonkabel, 60 cm koaxialkabel, User manual

Produktübersicht anzeigen

PF8T3V-GR Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
Schuko CEE 7 / EU1-16P
APC Audio-Video SurgeArrest, 8 Ausgänge mit Telefon- und Koaxialschutz, 230 V, Deutschland
Schutz der Audio-Video-Stromversorgung vor schädlichen Spannungsspitzen
Beinhaltet: 1,8 Meter Telefonkabel, 60 cm koaxialkabel, User manual
  • IEEE-konforme Durchlass-Nennwerte und Konformität mit lokalen Sicherheitsbestimmungen
    APC Überspannungsschutzsysteme werden strengen Tests der IEEE unterzogen und für Durchlassspannungs-Nennwerte zertifiziert. Damit wird die maximale Spannung bezeichnet, die von den Systemen nach dem Auftreten von Überspannungen oder Spannungsspitzen an Ihre Geräte weitergeleitet wird. Geringere Nennwerte des IEEE weisen auf besseren Schutz und höhere Leistung der Systeme hin. Die APC Essential SurgeArrest Reihe bietet optimale Leistung mit einem Durchlassspannungs-Nennwert von weniger als 330 V für Nordamerika sowie einem Nennwert von weniger als 15 % für Produkte, die weltweit verkauft werden. Alle APC Produkte erfüllen die Sicherheitsanforderungen der lokalen Normenorganisationen, darunter UL in Nordamerika und CE/Kema/Gost/C-Tick/A-Tick/Telepermit in den jeweiligen Regionen.
  • Überlastanzeige
    Anzeigeleuchte leuchtet auf, wenn die angeschlossene Ausrüstung eine Strommenge aufnimmt, welche die Kapazität der Einheit übersteigt.
  • Rücksetzbarer Unterbrecher
    Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.

AV-Überspannungsschutz Merkmale & Vorteile:

Schutz

Rauschfilter
Surge Protector dämpft das Rauschen auf der EMI-/RFI-Leitung, das zu Datenfehlern und zur Sperre der Tastatur führen kann. Dies erhöht die Leistung der geschützten Geräte.

Sicherheit

Anzeige für Probleme bei der Verkabelung
Gibt sofort Warnhinweise aus, sobald Probleme mit der Verkabelung entstehen, die zu Personenschäden oder Kurzschlüssen führen könnten.
Katastrophenschutz
SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund von Leistungsspitzen oder Überspannung beschädigt werden, gelangt keine überschüssige Leistung mehr an die angeschlossenen Geräte. Im Gegensatz zu APC SurgeArrest-Produkten fließt bei den meisten Überspannungsschutzvorrichtungen auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.
Fail-Safe-Modus
Bei den meisten Überspannungsschutz-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. SurgeArrest von APC ist ausfallsicher, denn bei einer Beschädigung des Stromkreises durch eine zu hohe Spannung wird das Gerät automatisch von der Stromversorgung getrennt, sodass keine erhöhte Spannung das Gerät mehr erreicht.
Konformität zu IEEE Durchlass-Nennwerten und UL 1449
Bei den IEEE-Tests wird ein Blitzschlag von 6.000 V simuliert. An der Schutzklasse lässt sich ablesen, welche maximale Spannung von einem Surge Protector-Überspannungsschutz durchgelassen wird. Je niedriger die Durchlassspannung, desto besser der Schutz. Die beste Präzisions-Klimaanlagen der UL ist eine Durchlassspannung von 330 V. PowerManager von APC weist einen Durchlasswert von 40 V auf und unterschreitet die Höchstgrenze damit bei weitem.

Produkt-Distribution

Deutschland, Finnland, Rumänien, Schweden

Ausgang

Number of Outlets
8.0
Receptacle Style
Schuko CEE 7

Eingang

Eingangsfrequenz
90 - 264 V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Maximum Line Current
10A

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
2525Joule
Data Line Protection
Schutz für koaxiale Video-Kabel/Kabel, RJ11, bidirektionaler/s Modem/Fax/DSL-Splitter Schutz (4-adrige Doppelleitungen)
Geschützte Leitung
37712
Peak Current Common Mode
30kA
Peak Current Normal Mode
40 per phasekA

Abmessungen

Maximale Höhe
372mm, 37.2cm
Maximale Breite
122mm, 12.2cm
Maximale Tiefe
42mm, 4.2cm
Nettogewicht
1.26kg
Versandgewicht
1.32kg
Höhe für Versand
381mm, 38.1cm
Breite für Versand
216mm, 21.6cm
Tiefe für Versand
51mm, 5.1cm
Farbe
Silber
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
686mm
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
15.88
Anzahl Palletten
60.0
SCC Codes
10731304243530

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 15240Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Begutachtung
CE
Equipment protection policy
Kompletter Nutzungszeitraum: 75.000 Euro
Standardgarantie
5 Jahre (alle anderen Länder), Kompletter Nutzungszeitraum (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union)

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen