Stojanová PDU, základní, vertikální, 220-240 V, 32A, (20) C13, (6) C19
-
Spolehlivý rozvod napájení
-
Zahrnuje: Instalační příručku, Bezpečnostní příručka
AP6009A Hlavní znaky
Klíčové funkce
Výstupní přípojky
(6)
IEC 60320 C19
(20)
IEC 320 C13
(20)
IEC 60320 C13
(6)
IEC 320 C19
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
IEC 60309 32 A 2P + E
Stojanová PDU, základní, vertikální, 220-240 V, 32A, (20) C13, (6) C19
Spolehlivý rozvod napájení
Zahrnuje: Instalační příručku, Bezpečnostní příručka
Základní stojanové jednotky PDU NetShelter Vlastnosti & Vyhody
Rychlost
Široký rozsah vstupních a výstupních připojení
Řada výrobků obsahuje širokou škálu vstupních a výstupních konektorů pro distribuci napájení do většího počtu zásuvek 120 V, 208 V nebo 230 V. Velké množství vstupních a výstupních konektorů umožňuje uživatelům přizpůsobit se měnícím se nárokům na napájení. Společnost APC nabízí jednotky, které dodávají výkon až 14,4 kW s použitím jediného přívodního svazku.
Jediný vstupní zdroj napájení
Dodávka napájení přivedeného jedním kabelem mnoha dalším zařízením a pohodlné napájení zařízení instalovaných ve stojanech. Při instalaci šetří čas a peníze použitím jediného přívodního kabelu a standardních konektorů.
Pro montáž do stojanu
Zahrnuje možnosti vodorovné a svislé montáže a montáže bez nástrojů. Umístí napájení na nejžádanější místo – do stojanů vedle zařízení.
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Nízké náklady na distribuci napájení
Poskytuje několik zásuvek pro napájení zařízení ve stojanu za přijatelnou cenu.
Distribuce produktů
Afghanistan, Australia, Canada, China, Fiji, Greece, Hong Kong, Indonesia, India, Italy, Cambodia, South Korea, Myanmar, Malaysia, New Zealand, Philippines, Russia, Singapore, Thailand, Taiwan, United States, Vietnam
Technické specifikace
Výstup
Ochrana před přetížením
Ano
Maximum Total Current Draw
32
Vstup
Kmitočet na vstupu
90 - 264 V
Acceptable Input Voltage
200 - 240VAC
Počet napájecích kabelů
1
Load Capacity
7400VA
Maximum Input Current
32A
Fyzický
Maximální výška
1626mm, 162.6cm
Maximální šířka
56mm, 5.6cm
Maximální hloubka
43mm, 4.3cm
Čistá hmotnost
6.18kg
Hmotnost při dodání
8.0kg
Přepravní výška
1875mm, 187.5cm
Přepravní šířka
226mm, 22.6cm
Přepravní hloubka
135mm, 13.5cm
Počet jednotek připadajících na paletu
35.0
Okolní
Provozní teplota
0 - 50 °C
Provozní relativní vlhkost
5 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 65 °C
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů
Vyhovuje normám
Schválení
CE, EAC, IRAM, VDE
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu
Udržitelná Status Nabídka
Směrnice RoHS
Vyhovuje