Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
Počet videí: 1
Stojan ATC, NetShelter, APC, 1U, 10 A, 230 V, C14 vstup, C13 výstup, 50\50 Hz
AP4421A
Plynulé přepínání s dobou přenosu <10 ms
Minimalizované prostoje díky NMC, kterou lze vyměnit v terénu
Efektivní sledování teploty a vlhkosti
Dva vstupní napájecí kabely pro zvýšení provozuschopnosti kritických zátěží
Připojení a správa až 32 stojanových ATS z jedné IP adresy
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Take-back
Průhlednost
RoHS/REACh
+ Lifecycle Services
WEXWAR1Y-AC-02
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
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
Neobsahuje olovo
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu