InfraStruxure PDU 40kW 400 V/400 V beztransformátorová jednotka s MBP

InfraStruxure PDU 40kW 400 V/400 V beztransformátorová jednotka s MBP Vlevo vpředu
InfraStruxure PDU 40kW 400 V/400 V beztransformátorová jednotka s MBP Vlevo vpředu
InfraStruxure PDU 40kW 400 V/400 V beztransformátorová jednotka s MBP Vlevo vpředu
InfraStruxure PDU 40kW 400 V/400 V beztransformátorová jednotka s MBP Vlevo vpředu
InfraStruxure PDU 40kW 400 V/400 V beztransformátorová jednotka s MBP Vlevo vpředu
InfraStruxure PDU 40kW 400 V/400 V beztransformátorová jednotka s MBP Vlevo vpředu
  • Zakázkové řešení distribuce napájení dodávané výrobcem v sestavené podobě a určené pro zařízení IT v datových střediscích libovolné velikosti nebo zónách ...

  • Zahrnuje: Instalační příručku, Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

PDRPPH1000-M Hlavní znaky

Klíčové funkce

Jmenovité výstupní napětí
230V, 400V 3PH
Jmenovité vstupní napětí
400V 3PH
InfraStruxure PDU 40kW 400 V/400 V beztransformátorová jednotka s MBP
Zakázkové řešení distribuce napájení dodávané výrobcem v sestavené podobě a určené pro zařízení IT v datových střediscích libovolné velikosti nebo zónách vysoké hustoty výkonu
Zahrnuje: Instalační příručku, Uživatelská příručka
  • Místní a webové sledování
    Sledování zařízení, jehož výstupy jsou k dispozici jak ve výpočetním středisku, tak na webu.
  • Více distribučních možností
    Vynikající flexibilita konstrukce umožňuje uspokojení širokého spektra zákaznických požadavků.
  • Kabelový vstup shora i zdola (standardní)
    Pružnost, která dává zákazníkovi možnost rozhodnout se – a bez dalších nákladů.
  • Přemostění systému
    (3) Jistič panelu přemostění pro údržbu umožňuje odpojení jednotky UPS od kritické zátěže.

Konfigurovatelný rozvod napájení Vlastnosti & Vyhody

Marketingové funkce

Funkce pro vzdálenou správu
Komplexní rozhraní pro správu sítě poskytující standardní správu prostřednictvím webu a protokolů SNMP a Telnet. Umožňuje uživatelům šetřit čas a přistupovat, konfigurovat a spravovat jednotky ze vzdálených umístění. S touto funkcí je spojena možnost rychlé a snadné aktualizace firmwaru stažením ze sítě, která poskytuje prostor pro budoucí vylepšení produktů.
Místní a webové sledování
Sledování zařízení, jehož výstupy jsou k dispozici jak ve výpočetním středisku, tak na webu.
Limitní hodnoty pro varování
Transformátory proudu v každém obvodu poskytují vyšší proudovou zatížitelnost každého obvodu a zamezují tak přetížení jističů.

Obslužnost

Obsluha ze předu
Usnadňuje instalaci a údržbu zdroje UPS a současně minimalizuje požadavky na prostor.

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Mobilita systému
Zařízení rozvodných jednotek lze snadno přemístit a umožnit tak úpravy výpočetního střediska.
Zmenšený půdorys
Minimalizuje vaše výdaje do nemovitosti díky využití estetického provedení skříně IT APC™ NetShelter™
Dva napájecí panely, pozice 42
Poskytuje pozice pro jističe pro distribuci do stojanů a zón napájení

Dostupnost

Široký rozsah aplikací
Proces konfigurace na zakázku dovoluje společnosti APC konfigurovat, instalovat a otestovat celý systém ještě před dodáním.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gambia, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Romania, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Vstup

Kmitočet na vstupu
90 - 264 V
Počet napájecích kabelů
1
Load Capacity
40000VA
Maximum Input Current
155A

Fyzický

Maximální výška
2057mm, 205.7cm
Maximální šířka
610mm, 61.0cm
Maximální hloubka
914mm, 91.4cm
Čistá hmotnost
590.91kg
Hmotnost při dodání
613.64kg
Přepravní výška
2184mm, 218.4cm
Přepravní šířka
914mm, 91.4cm
Přepravní hloubka
1219mm, 121.9cm
Barva
Černá
Počet jednotek připadajících na paletu
1.0

Okolní

Provozní teplota
0 - 45 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 9144metrů

Vyhovuje normám

Schválení
CE, TÜV
Standardní záruka
1 rok na opravu nebo výměnu

Možnosti

Služby