APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V

APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Vlevo vpředu
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Vlevo vpředu
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Vlevo vpředu
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Vlevo vpředu
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Vlevo vpředu
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Back
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Back
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Aplikace
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Aplikace
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Aplikace
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Aplikace
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Aplikace
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Aplikace
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Aplikace
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Aplikace
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Vlevo vpředu
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Vlevo vpředu
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Vlevo vpředu
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Back
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Back
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Aplikace
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Aplikace
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Aplikace
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Aplikace
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Aplikace
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Aplikace
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Aplikace
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V Aplikace
RoHS
  • Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications

  • Zahrnuje: Instalační příručku, Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

SYARMXR9B9I Hlavní znaky

Klíčové funkce

Výška stojanu
13U
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V
Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
Zahrnuje: Instalační příručku, Uživatelská příručka
  • Bateriové moduly zapojené paralelně
    Zajišťuje vyšší dostupnost pomocí redundantních baterií.
  • Baterie s možností výměny za chodu
    Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
  • Modulární konstrukce
    Umožňuje využít projekty IT, které by byly dříve nedosažitelné nebo cenově nevýhodné.
  • Externí baterie Plug-and-Play
    Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení a přidává další dobu běhu pro jednotku UPS.
  • Uživatelsky měnitelné baterie
    Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brazil, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, China, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, Grenada, Georgia, Ghana, Gambia, Hong Kong, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe

Vstup

Počet napájecích kabelů
1

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Olověná baterie
Montáž baterií
Zamykatelná bateriová skříň
Umístění baterií
Bateriová skříň
Výrobce baterií
Panasonic
Očekávaná životnost baterie (roky)
3-5 let
Počet bateriových modulů
9

Fyzický

Maximální výška
572mm, 57.2cm
Maximální šířka
483mm, 48.3cm
Maximální hloubka
686mm, 68.6cm
Čistá hmotnost
312.74kg
Hmotnost při dodání
363.18kg
Přepravní výška
787mm, 78.7cm
Přepravní šířka
599mm, 59.9cm
Přepravní hloubka
997mm, 99.7cm
Barva
Černá

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 4572metrů

Vyhovuje normám

Schválení
BSMI, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 60950, IEC 60950, VCCI, VDE
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje

Možnosti

Služby