Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
+ 6
APC Smart-UPS On-Line, 6kVA/6kW, montáž do stojanu 4U, 230V, zásuvky 2x L6-20R+3x L6-30R NEMA, NMC, prodloužená doba provozu, sada pro montáž do stojanu je součástí balení, 6 let záruka
SRT6KRMXLI-6W
typ baterie:
vstupní napětí:
Max. nastavitelný výkon (W):
K dispozici je Náhradní baterie (1)
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Energetická úspornost
Take-back
Průhlednost
RoHS/REACh
+ Lifecycle Services
WADV1PWPM-SU-05
WADVPLN1P-SU-05
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje olovo
Informace výjimce o RoHS
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu s výjimkami
Nařízení China RoHS
Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.