APC Network SurgeArrest, 7 outlet

APC Network SurgeArrest, 7 outlet Vlevo vpředu
APC Network SurgeArrest, 7 outlet Vlevo vpředu
APC Network SurgeArrest, 7 outlet Vlevo vpředu
APC Network SurgeArrest, 7 outlet Vlevo vpředu
APC Network SurgeArrest, 7 outlet Vlevo vpředu
APC Network SurgeArrest, 7 outlet Vpravo vpředu
APC Network SurgeArrest, 7 outlet Vlevo vpředu
APC Network SurgeArrest, 7 outlet Vlevo vpředu
APC Network SurgeArrest, 7 outlet Vlevo vpředu
APC Network SurgeArrest, 7 outlet Vpravo vpředu
  • Profesionální ochrana pro počítače a elektroniku

  • Zahrnuje: Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

NET7 Hlavní znaky

Klíčové funkce

Jmenovité vstupní napětí
120V
Typ připojení vstupu
NEMA 5-15P
Délka přívodního kabelu
1.8metrů
APC Network SurgeArrest, 7 outlet
Profesionální ochrana pro počítače a elektroniku
Zahrnuje: Uživatelská příručka
  • Zástrčka s kabelem v pravém úhlu
    Pravoúhlá zástrčka pro bezpečné a snadné napojení i za stoly. Lze ji rovněž nainstalovat na zeď, kde ušetří místo.

SurgeArrest Home/Office Vlastnosti & Vyhody

Pohodlí

Indikátor poruch rozvodů budovy
Tato kontrolka informuje uživatele o možnosti nebezpečných problémů v kabeláži v zásuvce ve zdi.
Upravitelná správa kabeláže
Pomáhá udržet pořádek v kabelech.
Pořadač na kabely s možností otočení o 180°
Kabel s možností natočení v rozsahu 180 stupňů s držákem poskytuje flexibilní polohování zařízení SurgeArrest a vedení kabelu.
Vzdálenost mezi transformátorovými bloky
Lze zapojit rozměrné transformátory, aniž by zakryly sousední zásuvky.
Kryty zásuvek chrání před úrazem elektrickým proudem
Vypínač chrání před náhodným kontaktem s nepoužívanými zásuvkami.
Indikátor funkční ochrany
SurgeArrest upozorní v případě, že došlo k poškození elektrického zapojení úderem blesku nebo proudovým nárazem v elektrické síti a systém není nadále schopen poskytovat stoprocentní ochranu. Pokud je poškozené zařízení SurgeArrest v záruce, společnost APC jej vymění.
Rozbočovač telefonní linky
Umožňuje použít dvě zařízení najednou - například modem a telefon.

Ochrana

Výkon a shoda dle norem IEEE pro průchozí napětí
Ochrany proti přepětí od APC podstupují náročné testy organizace IEEE a mohou se pochlubit výbornými hodnotami "průrazného napětí", které udávají maximální napětí, jaké se může dostat až k vašemu zařízení po průchodu přepětí či napěťového rázu danou ochrannou jednotkou. Menší hodnota průrazného napětí znamená lepší ochranu. Řada produktů APC Essential SurgeArrest nabízí optimální výkon s hodnotou průrazného napětí nižší než 330 V pro produkty nabízené v Severní Americe a rating méně než 15 % pro produkty prodávané celosvětově. Všechny produkty APC splňují místní bezpečnostní požadavky včetně normy UL v Severní Americe a CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit v příslušných oblastech.
Ochrana datové linky
Ochrana datových linek (koaxiální a telefonní vedení) zajišťuje plnou ochranu vašich zařízení před napěťovými rázy. Je velmi důležité chránit zařízení před „skrytými“ rázy putujícími po datových linkách, protože mohou být stejně ničivé, jako rázy v napájecím vedení.
Šumový filtr
Produkt Surge Protector bere ohled na šum EMI/RFI, který může způsobit chyby dat a zablokování klávesnice, a poskytuje tak lepší výkon chráněných zařízení.
Ochrana proti proudovým nárazům a úderu blesku
Chrání zařízení proti proudovým nárazům a napěťovým špičkám.

Bezpečnost

Ukazatel přetížení
Pokud připojená zařízení odebírají více proudu, než kolik je kapacita jednotky, rozsvítí se kontrolka. Situaci lze vyřešit odpojením méně důležitých zařízení.
Bezporuchový režim
Většina ostatních ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům. Systém APC SurgeArrest je odolný proti selhání, protože jakmile dojde k porušení obvodu zařízení APC SurgeArrest, jednotka odpojí zařízení od zdroje napájení, takže se k zařízení nemůže dostat žádné škodlivé přepětí.
Ochrana před katastrofickou událostí
Komponenty systému SurgeArrest, jako jsou například varistory a tavné pojistky, zajišťují okamžitou reakci na zásah blesku či závady v kabeláži. Pokud je pojistná komponenta poškozena napěťovým rázem nebo přepětím, nemůže se přebytečná energie dostat k vašim zařízením. Narozdíl od produktů APC SurgeArrest většina ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům.

Distribuce produktů

Anguilla, Barbados, Belgium, Bermuda, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Česká republika, Dominican Republic, Ecuador, Greece, Guatemala, Honduras, Croatia, Haiti, Italy, Jamaica, Cayman Islands, Morocco, Mexico, Nicaragua, Netherlands, Panama, Puerto Rico, Slovenia, Slovakia, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Výstup

Number of Outlets
7.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Vstup

Kmitočet na vstupu
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-snímání
Počet napájecích kabelů
1
Maximum Line Current
15A

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
1680J
eP Joule Rating
3420
Peak Current Common Mode
26kA
Peak Current Normal Mode
13kA

Fyzický

Maximální výška
51mm, 5.1cm
Maximální šířka
108mm, 10.8cm
Maximální hloubka
267mm, 26.7cm
Čistá hmotnost
0.91kg
Hmotnost při dodání
1.05kg
Přepravní výška
53mm, 5.3cm
Přepravní šířka
184mm, 18.4cm
Přepravní hloubka
324mm, 32.4cm
Barva
Béžová
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
13.61
Počet jednotek připadajících na paletu
384.0
SCC Codes
10731304000201

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

Schválení
CSA, UL 1283, UL 1363, UL 1449
Pravidla ochrany zařízení
Životnost: 100000 USD
Standardní záruka
Na celou dobu životnosti

Udržitelná Status Nabídka

PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby