Ukončení systému prostřednictvím sítě

Spolehlivé vypínání více serverů prostřednictvím sítě

PowerChute Network Shutdown pracuje v kombinaci se síťovou kartou APC pro správu UPS a chrání vaše fyzické a virtuální IT prostředí před hrozbami dostupnosti IT. Elegantní, automatické vypnutí sítě vašich fyzických serverů a virtuálních strojů chrání integritu dat a omezuje výpadky systému v případě kritických událostí, jako jsou delší výpadky napájení. Jejich rozšiřitelná architektura může podporovat prakticky neomezený počet klientských systémů. PowerChute Network Shutdown je snadno konfigurovatelný přes rozhraní prohlížeče a podporuje samostatné, redundantní a paralelní konfigurace UPS.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt PowerChute vypnutí sítě v4.3 pro virtualizaci Číslo dílu SFPCNS43-V Cena --
Stáhnout
Produkt PowerChute vypnutí sítě v4.3 Číslo dílu SFPCNS43 Cena --
Stáhnout
Produkt PowerChute vypnutí sítě v4.2 pro virtualizaci Číslo dílu SFPCNS42-V Cena --
Stáhnout
Produkt PowerChute vypnutí sítě v4.2 Číslo dílu SFPCNS42 Cena --
Stáhnout
Ovladatelnost
StruxureWare Data Center Expert Kompatibilita Objevování a správa agentů PowerChute pomocí dotazů SNMP v1 nebo v3. Integrace SNMP Traps pro kritické události na UPS.
Ukončení po síti Díky síťové komunikaci není třeba připojovat záložní zdroj a chráněné servery sériovými kabely, takže odpadá typická změť kabelů.
Integrace systému řízení sítě Objevování a správa strojů PowerChute pomocí dotazů SNMP v1 nebo v3 a konfigurace nastavení PowerChute. Poslání SNMP Traps pro kritické události na UPS pro zajištění včasného oznámení.
Podrobný průvodce konfigurací Zkrácením doby nutné k instalaci a nastavení urychluje implementaci. Umožňuje změny konfigurace i po počátečním nastavení.
Browser Accessible Uživatelské rozhraní přístupné pomocí prohlížeče. Poskytuje rychlý přístup z libovolného místa v síti.
Textový konfigurační soubor INI Umožňuje flexibilní archivaci konfigurace nebo kopírování nakonfigurovaného nastavení z jednoho agenta do jiného.
Virtualizace
Migrace virtuálního stroje, možnosti Spouští migraci virtuálního stroje, aby bylo umožněno hostování ve stejném clusteru na jednom místě nebo na různých geografických místech. Možnost řídit, kam mají být migrovány konkrétní virtuální stroje, je k dispozici stanovením cílového hostitele ve stejném nebo jiném clusteru.
Prioritizace Virtual Machine Spravujte zakázku, v níž jsou virtuální stroje přesunovány, vypínány a poháněny převáděním virtuálních strojů do skupin s vysokou, střední a nízkou prioritou.
Virtuální zařízení VMware Poskytuje možnost použití PowerChute jako virtuálního zařízení pro snadnou instalaci.
Vypnutí VMware vApp Umožňuje vypnutí a spuštění VMware vApps pro řízení sekvence virtuálního vypnutí/spuštění stroje.
Integrace Microsoft SCVMM Nabízí možnost integrovat System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) (správce virtuálního stroje systémového centra) a aktivovat režim údržby kvůli migraci nebo uložení virtuálních strojů při kritických událostech UPS.
VMware vSphere Plug-in funkce Možnost vSphere Plugin integruje PowerChute se serverem vCenter pro snadné řízení sledování PowerChute pomocí klienta vSphere. Možnosti Plug-in jsou k dispozici pro vSphere Web Client nebo vSphere Desktop Client.
Podpora virtuálního klastru Podporuje migraci virtuálního stroje, vypnutí virtuálního stroje a vypnutí hostitelské jednotky ve virtuálních klastrech.
Sledování virtuálního klastru Představuje grafické znázornění vašeho prostředí virtuálních klastrů a nastavení UPS na jedné obrazovce, která umožňuje intuitivní přehled UPS a hostitelské konfigurace.
Dostupnost
Protokolování události Prostudujte si v protokolu událostí časování a souslednost událostí, které k incidentu vedly.
Kompatibilita
Podpora pro IPv6 Možnost provozu v síti využívající protokol IPv6
certifikace Certifikováno jako VMware Ready a Nutanix Ready.
Kompatibilní s operačním systémem PowerChute Network Shutdown Chcete-li nalézt správnou verzi softwaru pro váš operační systém a procesor, zobrazte graf kompatibility v Uživatelské a instalační příručce.
Klepnutím zde zobrazíte graf kompatibility produktu PowerChute Network Shutdown.
Nastavení pokročilých redundantních UPS Sleduje více skupin redundantních UPS. Každá má konfigurovatelné úrovně redundance, jako jsou N+1, N+2 nebo N+3. Činnosti vypnutí závisí na počtu UPS a úrovně redundance v nastavení každé UPS.
Podpora paralelní konfigurace systému UPS Při událostech rozpozná konfiguraci s paralelně zapojenými jednotkami UPS jako jeden systém UPS (v případě zařízení UPS podporujících paralelní zapojení).
Podpora redundantní konfigurace UPS Podporuje až čtyři UPS v redundantní konfiguraci. Všechny UPS v redundantní konfiguraci musí patřit ke stejné skupině UPS.
Ochrana
Ukončení operačního systému Zabraňuje možnému poškození dat, jelikož v případě delšího výpadku elektrické energie postupně vypne operační systém i bez přítomnosti obsluhy.
Sekvenční vypnutí serveru Řídí sekvenci vypínání několika serverů napájených stejným UPS pro prodloužení doby chodu pro servery s vyšší prioritou.
Po sobě následující vypnutí a restart sítě Možnost nakonfigurování vybraných skupin zásuvek pro vypínání a zapínání v předem určeném pořadí (u jednotek UPS s přepínanými skupinami zásuvek).
Spusťte příkazový soubor V případě událostí, souvisejících se stavem napájením, lze přizpůsobit různé akce Vašim požadavkům.
Bezpečná komunikace Zabezpečený přístup na Internet prostřednictvím protokolu HTTPS, který je nastaven jako výchozí, zajišťuje, že komunikaci mezi zařízením a klientským rozhraním nelze interpretovat.