USB电池扩展器,欧洲型

USB电池扩展器,欧洲型 左前方
USB电池扩展器,欧洲型 左前方
USB电池扩展器,欧洲型 左前方
USB电池扩展器,欧洲型 左前方
USB电池扩展器,欧洲型 应用
USB电池扩展器,欧洲型 应用
USB电池扩展器,欧洲型 Detailed
USB电池扩展器,欧洲型 Detailed
USB电池扩展器,欧洲型 左前方
USB电池扩展器,欧洲型 左前方
USB电池扩展器,欧洲型 应用
USB电池扩展器,欧洲型 应用
USB电池扩展器,欧洲型 Detailed
USB电池扩展器,欧洲型 Detailed
RoHS
  • 从此您的移动设备不会再出现耗光电量的情况了。Emergency Power Pack 是一种经济实惠的外置电池组,最适合于为手机、PDA、MP3 播放器或其他小型设备供电。该产品的外形小巧,重量轻,可以很方便地放入衣服的口袋中 — 只需插入设备的 USB 充电电缆(单独销售),即可为 iPod Nano 提供长达 40 ...

  • 包括: User Manual

查看产品概述

UPBX-EC 特点

USB电池扩展器,欧洲型
从此您的移动设备不会再出现耗光电量的情况了。Emergency Power Pack 是一种经济实惠的外置电池组,最适合于为手机、PDA、MP3 播放器或其他小型设备供电。该产品的外形小巧,重量轻,可以很方便地放入衣服的口袋中 — 只需插入设备的 USB 充电电缆(单独销售),即可为 iPod Nano 提供长达 40 小时的运行时间,并为大部分手机提供长达 9 小时的通话时间(具体时间取决于电池质量和设备的运行模式)。该设备需要四节 AAA 电池(单独销售)。现在您有了一种经济实惠的方式来确保您的移动设备不再出现耗光电量的情况了。
包括: User Manual

通用移动设备电池 特点与优势

可用性

USB 充电端口
允许您通过 APC 的 USB 充电电缆(单独销售)同时为移动电话或掌上电脑进行充电和供电。

使用方便性

外型紧凑,重量轻
提供最大的便携性。

产品分销

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bhutan, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, TP, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

电池输出电压
5.3

电池与运行时间

电池类型
AAA(LR03)
电池安装
--

物理参数

79mm, 7.9cm
52mm, 5.2cm
18mm, 1.8cm
净重
0.06kg
毛重
0.09kg
装运高度
239mm, 23.9cm
装运宽度
135mm, 13.5cm
装运深度
22mm, 2.2cm
颜色
黑色

环境

工作温度
0 - 50 °C
工作相对湿度
5 - 95 %
操作高度
0-3000米
存储温度
-10 - 60 °C
存储相对湿度
5 - 95 %
存储高度
0-15000米

相符性

管理机构认证
CE, FCC Part 15 Class B, VCCI Class B, WEEE
标准质保
2年内维修或更换

可持续提供状态\

RoHS
符合

选项

服务