125 多个结果 UPS替换电池选择器
过滤
型号
不知道型号
5大原因
为什么要使用正品 APC RBC
了解更多详情
仅显示结果
中国
筛选和排序
过滤
型号
不知道型号
排序方式
关联
  • 关联
  • A到Z
  • Z到A
5大原因
为什么要使用正品 APC RBC
了解更多详情
排序方式:
关联
  • 关联
  • A到Z
  • Z到A
没有可用的产品 中国
结果发现: 125 
查找型号
设备正面不显示型号,型号位于产品底部或背面的贴纸上面。标签位置和字母数字顺序将因型号和产品类型而异。
未找到

返回顶部

未知型号

如果您无法找到您的型号,请联系Customer Service获取帮助。

替换电池

随着时间推移,UPS电池会损耗。这会导致功率容量降低和运行时间缩短。这五大原因说明了您为什么必须在APC UPS内使用正品APC RBC™
  • 使用非APC电池可能会导致运行时间缩短、UPS损坏、产生危险,或导致UL、CSA、VDE以及UPS上的其它安全认证失效。
  • 使用非APC电池会使APC的“设备保护政策”失效。
  • APC回收废旧电池并对电池中几乎100%的铅进行二次利用,从而保护环境。每次采购正品APC替换电池时,您的旧电池都可以免费被回收至APC以得到正确处置(当前仅支持美国地区)。
  • APC为每一个“替换电池套盒”提供1年保修。
  • APC为您的UPS提供对应的使用说明书,以及一切必要的线缆和接头。所有连接都采用高电流气密压接,以实现高度可靠性。
装载更多
1-10 1-10 of 125 个结果
免责声明
“APC UPS替换电池选择器”中提供的信息仅用作一般信息。信息如有更改,恕不另行通知。按照现有状况提供,不存在任何种类的明示或暗示的保证。不同的解决方案满足不同的需求;请联系APC销售代表商榷满足您特定需求的最佳解决方案。