MGE GALAXY PW,200kVA,电池柜

MGE GALAXY PW,200kVA,电池柜 左前方
MGE GALAXY PW,200kVA,电池柜 左前方
MGE GALAXY PW,200kVA,电池柜 左前方
MGE GALAXY PW,200kVA,电池柜 左前方
MGE GALAXY PW,200kVA,电池柜 左前方
MGE GALAXY PW,200kVA,电池柜 Miscellaneous
MGE GALAXY PW,200kVA,电池柜 左前方
MGE GALAXY PW,200kVA,电池柜 左前方
MGE GALAXY PW,200kVA,电池柜 左前方
MGE GALAXY PW,200kVA,电池柜 Miscellaneous
  • 150-225kVA的坚固耐用型3相电源保护不间断电源,旨在满足从中型数据中心到工业和设施应用的大范围需求

  • 包括: 安装指南, 用户手册

查看产品概述

GWTBAT200 特点

MGE GALAXY PW,200kVA,电池柜
150-225kVA的坚固耐用型3相电源保护不间断电源,旨在满足从中型数据中心到工业和设施应用的大范围需求
包括: 安装指南, 用户手册
  • 集成电池
    电力供电发生故障时,集成电池可为负荷供电。
  • 内部保护
    集成过电流保护设备保护系统不受电池故障的损坏。

MGE Galaxy PW 特点与优势

易管理性

网络管理功能
“功能全面的网络管理接口,可通过 Web、SNMP 和 Telnet 提供基于标准的管理功能。”
LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
LCD 图形表示
文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。

可用性

具有并行能力
同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
能够并行冗余
使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余
双电源输入
将 UPS 连接到两个独立的电源中,增加了可靠性。
兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
温度补偿电池充电
根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
频率和电压调整
可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。

可服务性

多级服务
利用可选的服务包和单独的服务组件,我们的安装服务在设计上使您可以选择希望 APC 为您提供的服务。
前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。
技术支持
我们经验丰富的技术支持工程师可以回答您的问题,在您需要时让您知道可以从何处获得帮助,从而使您高枕无忧。

产品分销

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, India, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

电池与运行时间

电池类型
没有内部电池 - 使用外部电池系统
电池安装
附加电池机柜

物理参数

1900mm, 190.0cm
715mm, 71.5cm
825mm, 82.5cm
净重
2180.0kg
毛重
2500.0kg
装运高度
1950mm, 195.0cm
装运宽度
720mm, 72.0cm
装运深度
21590mm, 2159.0cm
颜色
Beige

环境

工作温度
0 - 35 °C
工作相对湿度
20 - 80 %
操作高度
0-999.9米
存储温度
-10 - 40 °C
存储高度
0-9000米

相符性

管理机构认证
CE, ISO 14001, ISO 9001
标准质保
1 年维修或更换服务

选项

服务