Data Center Expert

一种与厂商无关的、可扩展的监控软件能够收集、整理并发布重要警示、监控录像和关键信息,从而可以从网络上的任何地方提供对于复杂的物理基础设施环境的统一了解

StruxureWare数据中心专家管理软件提供了一种适用于各种组织监控其全公司范围内的电力、制冷、安全、环境的有效途径。实时监控、用户定义的报告和图表、即时故障通知和自动调整功能可针对会给IT系统的可用性带来不利影响的关键基础设施事故进行快速评估和制定解决方案。这种集中式的重要信息库可以由多个用户从网络的任何地方进行访问,从而形成对于数据中心物理基础设施的统一了解。通过额外的设备许可、附加监控、容量管理和变更管理模块,以及通过与企业和楼宇管理系统的集成,这种开放式的灵活架构能够根据不断变化的业务需求进行扩展。

查看全文
产品展示 零件编号 比较
Product StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心管理专家)软件基本版 零件编号 AP9465
如何购买
Product StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心管理专家)软件标准版 零件编号 AP9470
如何购买
Product StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心管理专家)软件企业版 零件编号 AP9475
如何购买
Product StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心管理专家)软件虚拟机激活密钥 - 物理/纸质SKU 零件编号 AP94VMACT
如何购买
Product StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心管理专家)软件虚拟机试用版软件下载 零件编号 AP94VMTRL
如何购买
Product StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心管理专家)软件;仅100个节点许可 零件编号 AP95100
如何购买
Product StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心管理专家)软件;仅1000个节点许可 零件编号 AP951000
如何购买
Product StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心管理专家)软件;仅25个节点许可 零件编号 AP9525
如何购买
Product StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心管理专家)软件;仅500个节点许可 零件编号 AP95500
如何购买
Product StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心管理专家)软件Modbus TCP输出模块 零件编号 AP95MODBUS
如何购买
Product NetBotz监测基地 - 15个节点 零件编号 NBSV1000
如何购买
Product NetBotz监测加装包 - 5个节点 零件编号 NBSV1005
如何购买
Product NetBotz监测加装包 - 10个节点 零件编号 NBSV1010
如何购买
Product NetBotz监测加装包 - 25个节点 零件编号 NBSV1025
如何购买
Product 苹果公司的iPhone应用程序V2.0.0 零件编号 SFAPIPAP200
如何购买
Product StruxureWare数据中心专家7.x 零件编号 SFSWDCE7X
如何购买
Product StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心管理专家)软件Web服务应用程序接口 零件编号 SFWEBSVC
下载
Product 数据中心专家: 1000节点基础设施许可密钥 零件编号 SWDCE1000NIF-DIGI
下载
Product 数据中心专家: 100节点基础设施许可密钥 零件编号 SWDCE100NIF-DIGI
下载
Product 数据中心专家: 10节点监控许可证 零件编号 SWDCE10NSV-DIGI
下载
Product 数据中心专家: 25节点基础设施许可密钥 零件编号 SWDCE25NIF-DIGI
下载
Product 数据中心专家: 25节点监控许可证 零件编号 SWDCE25NSV-DIGI
下载
Product 数据中心专家: 500节点基础设施许可密钥 零件编号 SWDCE500NIF-DIGI
下载
Product 为期一个月的StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心管理专家)基本软件支持合同 零件编号 WMS1MBASIC
下载
Product 为期一个月的StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心管理专家)企业版软件支持合同 零件编号 WMS1MENT
下载
Product 为期一个月的StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心专家)虚拟机软件支持合同 零件编号 WMS1MOVM
下载
Product 为期一个月的StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心管理专家)标准版软件支持合同 零件编号 WMS1MSTD
下载
Product 为期一年的StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心管理专家)基本软件支持合同 零件编号 WMS1YRBASIC
下载
Product 为期一年的StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心管理专家)企业版软件支持合同 零件编号 WMS1YRENT
下载
Product 为期一年的StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心管理专家)标准版软件支持合同 零件编号 WMS1YRSTD
下载
Product 为期一年的StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心专家)虚拟机软件支持合同 零件编号 WMS1YRVM
下载
Product 为期三年的StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心管理专家)基本软件支持合同 零件编号 WMS3YRBASIC
下载
Product 为期三年的StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心管理专家)企业版软件支持合同 零件编号 WMS3YRENT
下载
Product 为期三年的StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心管理专家)标准版软件支持合同 零件编号 WMS3YRSTD
下载
Product 为期三年的StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心专家)虚拟机软件支持合同 零件编号 WMS3YRVM
下载
系统保护
可自定义的用户访问 定义用户对各个组的访问和查看能力。通过限制管理员指定的帐户数来控制设备访问。
加密通信 “客户端和服务器之间使用 SSL 加密的 128 位通信,并将用户 ID 和密码加密后存储在服务器上,以此来帮助保护您的资源”
远程监测支持 一种基于 Web 的服务,是探查公司物理基础设施运行状况的另一双眼睛。经验丰富的专业人员不间断地提供全天候监控服务,以帮助您诊断各种问题,防止其演变为严重事件。
可用性
本地化的用户界面 以 10 种本地语言为 APC 设备提供本地化的警报、警报说明和建议操作
中央报警存储库 通过一个中心数据库从多个设备访问历史报警。按类型、日期、设备和/或设备组排序报警。
集成式数据存储 高容量硬盘驱动器提供了大量内部数据存储空间,而网络附加存储支持可用于进行长期数据存储和存档。
图形趋势分析 访问任意设备或设备组的当前数据和历史数据。按逻辑相关性绘制多个数据点,以呈现潜在的危险趋势。
自定义报告 “创建、保存和计划用户定义的报告,轻松进行数据收集、分发和分析。”
适应性
可扩展的架构 利用提供的节点和应用程序许可证密钥,可扩展该平台的功能,以满足不断变化的业务需求。
Surveillance 附加应用程序 “利用物理威胁管理功能监控并记录安全区域的所有活动,增强重要资产的可视性。借助集中式存储库,用户可以查看和搜索监视事件,并对监视事件进行标记以备未来之需。”
附加的 Modbus TCP 输出模块 通过以太网传输将数据和所选事件从 InfraStruXure Central 管理的设备集成到现有的楼宇管理系统中
与StruxureWare管理应用程序集成 通过添加InfraStruxure管理应用程序来实现综合能源效率、预测性规划和实时数据中心运行:InfraStruxure Operations(运行管理)、InfraStruxure Capacity(容量管理)、InfraStruxure Change(变更管理)、InfraStruxure Energy Efficiency(能源效率管理)、InfraStruxure Energy Cost(能源成本管理)和InfraStruxure Mobile(移动管理)。
能用于访问 Web 的接口 允许用户将 InfraStruXure Central 数据和事件集成到能够进行 Web 服务呼叫的现有 IT 应用程序和工具中
易管理性
集中化管理 使用可在网络上任何地方通过一个功能强大且易于使用的控制台应用程序访问的集中资料库来简化数据中心基础设施管理。
实时监控 APC 企业级管理软件 (Enterprise Manager) 提供对 APC 设备的实时监控,使您能迅速解决影响网络可用性的电源异常。APC 企业级管理软件 (Enterprise Manager)的默认的设备状态指示界面,将网络中的 APC UPS 根据其目前状态进行分类,并在问题发生时,提供详细的问题描述。
故障通知 实时事件通知可最大限度地缩短对物理基础设施危机的响应时间。它使 IT 管理员能够缩短平均修复时间,提高效率,以及最大限度地延长正常运行时间。
多供应商设备支持 “为监控联网的 SNMP 设备提供广泛的多供应商支持。通过阈值警报通知、数据趋势分析和报告功能,直观了解现有 SNMP 设备的运行状况。”
网络管理系统集成 将 SNMP 陷阱集成到企业管理系统中,使用户可以查看由 InfraStruXure Central 管理的设备所生成的警报。
统一的控制台 可自定义的 Windows 和 Linux 客户端应用程序允许从网络上的任意位置即时访问 InfraStruXure Central 应用程序。
警报筛选器 “自定义用户界面,以便按‘严重’、‘警告’或‘正常’三种设备状态显示设备。”
免费文本搜索 通过免费搜索字段快速找到设备和警报。
其他性能优势
大量配置 提供全面性的大量配置功能,可讓使用者透過網路管理卡來建立、儲存,以及推入配置或特定裝置設定到類似的 APC 裝置。
定制映射 定制背景、可由用户指定的独特图标以及拖放设备放置功能使用户可以一目了然地识别问题设备,从而最大限度地减少了停机时间、错误,降低成本。
自动发现 通过自动检测网络上可管理的设备来缩短安装和部署物理基础设施设备所需的时间。
批量固件更新 通过同时升级多个 APC 设备的固件,有助于缩短设置时间并降低托管设备的复杂程度。
专用网络 “通过将设备部署在独立的安全网络上,有助于减少为管理设备而需要在公共网络上设置的 IP 地址。”
Advanced device grouping 定义用户对各个组的访问和查看能力。通过限制管理员指定的帐户数来控制设备访问。