ИБП APC EASY UPS BV 500 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка Schuko, 230 В
-
ИБП оптимального значения с резервным аккумуляторным питанием и защитой от перегрузки для электроники и компьютеров
-
Состав: Руководство по эксплуатации
BV500I-GR Характеристики
Основные возможности
Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.
—
Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (300 Вт)
Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы
Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)
Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.
—
Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"
Выходная мощность
300 Ватт
/ 500ВА
Выходные соединители
(4)
Schuko CEE 7
(Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
Schuko CEE 7/7P
Длина шнура
1.5метры
ИБП APC EASY UPS BV 500 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка Schuko, 230 В
ИБП оптимального значения с резервным аккумуляторным питанием и защитой от перегрузки для электроники и компьютеров
Состав: Руководство по эксплуатации
-
Автоматическая регулировка напряжения
Автоматическое ступенчатое повышение или понижение напряжения до значения, приемлемого для нормальной работы оборудования.
-
Отверстия для установки на стене
Позволяет установку и настройку в труднодоступных местах, на стенах и других поверхностях.
Easy-UPS Особенности и преимущества
Защита
Аккумуляторное резервное питание и защита от импульсных перенапряжений
Розетки обеспечивают продолжительное время работы для сетевого оборудования и других важных маломощных устройств, продлевая доступ к интернету на несколько часов.
Розетки с батарейным питанием и защитой от импульсных помех
Сохраните и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
Администрируемость
Светодиодные индикаторы
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Безопасность
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Характеристики
Расположение розеток с учетом габаритов интегрированных с вилками сетевых адаптеров
Позволяет подключать входные блоки трансформаторов, не блокируя доступ к другим розеткам.
Элегантный дизайн
Аккумуляторы компактной, современной конструкции поставляются в вертикальном, горизонтальном или настенном исполнении, что подходит для любой компоновочной схемы электроники и прекрасно дополняет обстановку дома.
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Повышающая автоматическая регулировка напряжения
Обеспечивает увеличение времени работы аккумуляторов и ИБП с помощью корректировки пониженного напряжения без перехода на питание от батареи.
Готовность
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Улучшенные функции защиты
Защитите ваш ИБП Home UPS от перегрузок, избыточного напряжения в электросети, коротких замыканий, ошибок установки и повреждений батареи вследствие ее полной разрядки.
Распространение продукции
Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Буркина-Фасо, Болгария, Бенин, Ботсвана, Беларусь, Congo - Kinshasa, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Serbia and Montenegro, Чехия, Германия, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Испания, Финляндия, Франция, Габон, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Хорватия, Венгрия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Южная Корея, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Португалия, Réunion, Румыния, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Суринам, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Украина, Узбекистан, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве
Технические характеристики
Выход
Максимальная задаваемая мощность(Вт)
300 Ватт
/ 500ВА
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц +/- 1 Гц Не синхронизированная
Топология
Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения
Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
Время переключения
6 ms typical : 10 ms maximum
Вход
Входная частота
50/60 Гц +/- 5 Гц Автоопределение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
170 - 280В
Количество кабелей питания
1
Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Типовое время перезарядки
8часов
Номинальное напряжение батареи
12 В
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
Эффективность
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
Рейтинг энергии всплеска
156джоулей
Физические параметры
Максимальная высота
93MM, 9.25cm
Максимальная ширина
161MM, 16.05cm
Максимальная глубина
305MM, 30.5cm
Масса нетто
3.9КГ
Масса брутто
4.2КГ
Высота транспортной упаковки
237MM, 23.7cm
Ширина транспортной упаковки
373MM, 37.3cm
Глубина транспортной упаковки
143MM, 14.3cm
Цвет
Черный
Коды транспортных контейнеров
10731304338281
Параметры Окружающей среды
Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 90 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 2032.1метры
Температура хранения
-20 - 50 °C
Относительная влажность хранения
0 - 90 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
40.0дБ(А)
Класс защиты
IP20
Соответствие
Соответствие требованиям
CE, EAC
Стандартная гарантия
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки