

RC kabelsats 12FT W/SR HO05VV-F 3C IEC-C14 - reservdel
W0M-8071
Utgår den:31 december 2024
Specifikationer
Ledtid | Levereras normal inom 2 veckor |
---|
höjd | 18,54 cm |
---|---|
bredd | 43,18 cm |
djup | 25,65 cm |
produktens vikt | 2,36 kg |
montagesätt | Ej rackmonterbar |
Förpackningstyp 1 | Db |
---|---|
Antal i Förpackning 1 | 1 |
Förpackning 1 höjd | 18,54 cm |
Förpackning 1 bredd | 43,18 cm |
Förpackning 1 djup | 25,65 cm |
Förpackning 1 vikt | 2,345 kg |
Garanti | 1 års garanti på reparation eller byte |
---|
Dokument
Programvara och firmware
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.