

Easy PDU Basic, 0U, 11 kW, 230V, in: (1) IEC 60309, ut: (36) C13, (6) C19
E-nummer:
2506543
EPDU1216B
Pålitlig och prisvärd strömfördelning
Beskrivning
APC Easy Basic Rack-PDU EPDU1216B är en lättinstallerad och lättanvänd PDU, vilket förenklar strömfördelningen. Detta är en horisontell rackmonterbar PDU i ultralätt vikt med upp till 50% viktminskning på grund av sitt aluminiumhölje. EPDU1216B har (1) IEC 60309-intag, (36) C13-uttag och (6) C19-uttag. Enheten fungerar inom ett temperaturområde från -5° till +45°C och levereras med 1 års standardgaranti. Förpackningen innehåller kabel, installationsguide, användarmanual och rackmonteringsfästen för snabb och enkel montering inuti racket. Produktfamiljen inkluderar en mängd olika in- och utgångsanslutningar för att distribuera 120V, 208V eller 230V ström till flera uttag vilket innebär att användaren kan anpassa sig till olika effektbehov.
Specifikationer
Ledtid | Vanligtvis i lager |
---|
Main Input Voltage | 400 V 3 fas |
---|---|
PDU-typ | Enkel |
Main Output Voltage | 230 V |
Input Connection Type | IEC 60309 16 A 3P + N + PE |
antal rackenhet | 0U |
kabellängd | 1,98 m |
antal kablar | 1 |
färg | Svart |
---|---|
höjd | 150,6 cm |
bredd | 6,2 cm |
djup | 4,44 cm |
produktens vikt | 3,08 kg |
placering (vid montage) | Sida |
montering preferens | No preference |
montagesätt | Rack-mounted |
ingångsström gränser | 16 A |
---|---|
lastkapacitet | 11000 VA |
nätfrekvens | 50/60 Hz |
antal kraftuttag | 36 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19 |
---|
produktcertifieringar | CE TÜV EAC RCM |
---|
omgivningstemeperatur vid drift | −5…45 °C |
---|---|
relativ fuktighet | 5…95 % |
arbetshöjd över havet | 0...10000 ft |
omgivande lufttemperatur för lagring | −25…65 °C |
relativ fuktighet, lagring | 5…95 % |
lagringsaltitud | 0,00…15240,00 m |
Förpackningstyp 1 | PCE |
---|---|
Antal i Förpackning 1 | 1 |
Förpackning 1 höjd | 166 cm |
Förpackning 1 bredd | 11 cm |
Förpackning 1 djup | 16 cm |
Förpackning 1 vikt | 4,28 kg |
Garanti | 1 års garanti på reparation eller byte |
---|
Hållbarhet
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
Mer informationVälbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Kompatibel
WEEE

Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Dokument
Programvara och firmware
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.