




InRow 300mm vattenkyld kondensatorenhet, 380v till 415v, CE, omgivningstemperatur över 0C
ACHU302
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Specifikationer
Ledtid | Vanligtvis i lager |
---|
Main Input Voltage | 380...415 V AC 3 fas |
---|---|
tillgänglig utrustning | Installationshandbok Handbok för handhavande och underhåll |
Kompressortyp | Rulla |
---|---|
Påfyllning av kylningsmedel | 7,5 kg |
färg | Ljusgrå, |
---|---|
höjd | 963 mm |
bredd | 1000 mm |
djup | 450 mm |
produktens vikt | 180 kg |
nätfrekvens | 50...60 Hz |
---|
produktcertifieringar | CE RCM |
---|
Förpackningstyp 1 | Db |
---|---|
Antal i Förpackning 1 | 1 |
Garanti | 1 year (parts only), 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up |
---|
Hållbarhet
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
Mer information
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil
Dokument
Programvara och firmware
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.