

Rozszerzenie harmonogramu dotychczasowej usługi wymiany kondensatora na 7X24, dotyczy urządzeń o mocy od 151 do 500 kVA
WUPGCAPRPL7-UG-03
Specyfikacje
Czas dostawy | Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Gwarancja | 18 months |
---|
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.