Front Panel 1960x555MM Upflow - Spare Part
WM52699
Produkt niedostępny od:12 czerwiec 2022
Produkt WM52699 nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Specyfikacje
Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
---|
wysokość | 196 cm |
---|---|
Szerokość | 55,5 cm |
głębokość | 1,9 cm |
Masa produktu | 13,4 kg |
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 215,9 cm |
Package 1 Width | 67,5 cm |
Package 1 Length | 33,0 cm |
Package 1 Weight | 46,103 kg |
Gwarancja | 1 rok na naprawę lub wymianę |
---|
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.