

Liczba filmów wideo: 2
Mobilny akumulator APC Mobile Power Pack, 10000 mAh litowo-polimerowy, biały (EMEA/WNP/MEA)
M10WH-EC
Produkt niedostępny od:10 czerwiec 2022
Produkt M10WH-EC nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Specyfikacje
Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
---|
Main Input Voltage | 5 V |
---|---|
rodzaj akumulatora | Li-Poly (Litowo-polimerowy) |
Osprzęt dostarczany w dostawie | Podręcznik użytkownika Zasilacz USB |
kolor | Biały |
---|---|
wysokość | 14,65 cm |
Szerokość | 8,89 cm |
głębokość | 1,35 cm |
Masa produktu | 0,27 kg |
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
pojemność baterii | 10000 mA.h |
---|
certyfikaty produktu | BSMI |
---|---|
oznakowanie | Znak CE |
Normy | EN/IEC 60950-1 FCC część 15 klasa B |
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…35 °C |
---|---|
wilgotność względna | 0…95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący |
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...3000 ft |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | 0…50 °C |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 0…95 % nie kondensujący |
wysokość przechowywania | 0,00…914,40 m |
Wstępnie zainstalowane baterie | 0 |
---|---|
Puste gniazda akumulatorowe | 0 |
napięcie akumulatora | 5 V |
Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
---|---|
Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
Wysokość opakowania 1 | 23 cm |
Szerokość opakowania 1 | 12,8 cm |
Długość opakowania 1 | 2,2 cm |
Waga opakowania 1 | 0,339 kg |
SCC14 | 20731304315302 |
Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiWydajność zasobów
Take-back program available
Europejska dyrektywa RoHS
Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
Kulistość – profil
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.