

Cewka do stycznika TeSys F 380/400VAC 40/400Hz niski pobór
LX9FG380
Produkt dostępny do:31 grudzień 2028
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
Specyfikacje
gama produktów | TeSys |
---|---|
Typ produktu lub komponentu | Cewka ze stycznikiem specyficznym |
skrócona nazwa urządzenia | LX9FG |
Zgodność gamy | TeSys (TeSys F) LC1F stycznik |
Zgodność produktu | LC1F185 LC1F225 |
rodzaj napięcia sterującego | AC w 40...400 Hz niskie zużycie |
napięcie sterujące [Uc] | 380 V prąd przemienny (AC) 40...400 Hz |
indukcyjność obwodu zamkniętego | 16,4 H |
średnie rezystancja | 128 om rozruch w 20 °C 4730 om trzymanie w 20 °C |
czas pracy | 130 ms otwieranie 35 ms zamykanie |
twałość mechaniczna | 10 Mcykli |
Maximum operating rate | 2400 cykl/h w <55 °C |
technologia cewki | Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć |
---|---|
zakres napięcia sterującego | Eksploatacyjny: 0.85...1.1 Uc 55 °C) Zniknięcie, odcięcie: 0.2...0.55 Uc 55 °C) |
pobór mocy przyciąganie w VA | 950…1180 VA 40...400 Hz 20 °C) |
pobór mocy przy podtrzymaniu w VA | 8,9…10,9 VA 40...400 Hz 20 °C) |
rozpraszanie ciepła | 8…9,8 W |
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5…55 °C |
---|---|
Masa produktu | 0,55 kg |
Jednostka miary opakowania 1 | Db |
---|---|
Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
Wysokość opakowania 1 | 7,4 cm |
Szerokość opakowania 1 | 10,5 cm |
Długość opakowania 1 | 17,7 cm |
Waga opakowania 1 | 569 g |
Jednostka miary opakowania 2 | Doboz |
Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 14 |
Wysokość opakowania 2 | 30 cm |
Szerokość opakowania 2 | 30 cm |
Długość opakowania 2 | 40 cm |
Waga opakowania 2 | 8,434 kg |
Gwarancja | 18 miesięcy |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacji
Dobre samopoczucie
Bez SVHC REACh
Bez rtęci
Certyfikaty i standardy
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Norma RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
Kulistość – profil
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.