

AIS 5000 100 kVA 400 V z podwójnym wejściem, trans. separujący na we/wy, obejście serwisowe, filtry powietrza
IS100KH
Produkt niedostępny od:31 grudzień 2008
Koniec serwisu:31 grudzień 2018
Specyfikacje
Czas dostawy | Oferta ważna do wyczerpania zapasów |
---|
Main Input Voltage | 400 V 3 fazy |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 VNapięcie wyjściowe 563 fazy |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
moc znamionowa w W | 80000 W |
Moc znamionowa w VA | 100000 VA |
output connector type | Połączenie poprzez zaciski 5 żył (3F + N + uziemienie) 1 Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3fazowy + PEN) 1 |
rodzaj akumulatora | Systemem baterii zewnętrznych |
dostarczane wyposażenie | instrukcja montażu podręcznik użytkownika |
Liczba pustych slotów na moduły mocy | 0 |
---|---|
Liczba slotów wypełnionych modułami mocy | 0 |
nadmiarowość | Yes |
kolor | Szary |
---|---|
wysokość | 180,34 cm |
Szerokość | 162,56 cm |
głębokość | 81,28 cm |
Masa produktu | 1503,18 kg |
miejsce montażu | Przednie |
preferencje montażu | No preference |
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
Kompatybilność z USB | No |
częstotliwość sieciowa | 50 Hz programowalny +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% |
---|---|
number of input connectors | 1 Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3F + uziemienie) 1 Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3fazowy + PEN) 1 Połączenie poprzez zaciski 5 żył (3F + N + uziemienie) |
ograniczenia napięcia wejściowego | 340...460 V regulowany 400 V 340...460 V 400 V |
Input Power Factor at Full Load | 0,85 |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach) | 80000 W |
---|---|
zniekształcenia harmoniczne | Poniżej 5 % przy pełnym obciążeniu |
częstotliwość wyjściowa | 50 Hz programowalny +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% synchronicznie z siecią 50 Hz +/- 0,1 % przy częstotliwości nominalnej 50 Hz niezsynchronizowana z siecią zasilającą |
współczynnik szczytu | 3:1 |
Topologia | Technologia Double Conversion Online |
Typ przebiegu | Sinusoida |
Bypass type | Wbudowany układ obejściowy Wbudowany statyczny układ obejściowy |
wydajność | 88 % (pełne obciążenie) |
największy prąd wyjściowy | 144 A |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA) | 100000 VA |
certyfikaty produktu | CE |
---|---|
Normy | EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 EN/IEC 62040-1-1 VFI-SS-112 |
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…40 °C |
---|---|
wilgotność względna | 0…95 % |
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...3333 ft |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40…70 °C |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 0…95 % |
wysokość przechowywania | 0,00…4572,00 m |
poziom dźwięku | 70 dBA |
rozpraszanie ciepła | 38745 Btu/h |
stopień ochrony IP | IP40 z filtrami powietrza IP42 opcjonalny |
Wstępnie zainstalowane baterie | 0 |
---|---|
Puste gniazda akumulatorowe | 0 |
Dodatkowe informacje | Możliwość konfiguracji znamionowego trójfazowego napięcia wyjściowego 380 : Znamionowe napięcie wyjściowe 400 lub 415 V, 3 fazy |
Moc baterii w VAH | 0 VAh runtime |
battery option | ISB10-100K6C1 1 31200 VAh ISB10-100K3C2 1 36000 VAh ISB10-100K4C2 1 43200 VAh ISB10-100K5C2 1 52800 VAh ISB10-100K6C2 1 62400 VAh ISB10-100K5C3 1 79200 VAh ISB10-100K6C3 1 93600 VAh |
Rozszerzalny czas podtrzymania | 1 |
wolne szczeliny | 1 |
---|---|
Wstęnie zainstalowane karty SmartSlot™ | Network management card |
Panel przedni | Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd |
Alarm dźwiękowy | Alarmy dżwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia |
Awaryjny wyłącznik zasilania | Tak |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 208,28 cm |
Package 1 Width | 101,6 cm |
Package 1 Length | 182,88 cm |
Package 1 Weight | 1577,27 kg |
Number of Units in Package 2 | 1 |
Number of Units in Package 3 | 1 |
Gwarancja | 2 lata (na czesci) |
---|
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.