

MGE Galaxy 5500 E, bloki czasu podtrzymania i wyłącznik automatyczny 100 kVA 30 mn, do zastosowań przybrzeżnych i morskich
G55TE-BB100K30
Produkt niedostępny od:05 lipiec 2021
Produkt serwisowany do:31 grudzień 2030
Specyfikacje
Prezentacja | Zestaw zawiera bloki akumulatorów, wyłącznik, okablowanie i czujnik temperatury. Pod tym kodem SKU nie są uwzględnione obudowy. Kod SKU obudowy akumulatorów do zastosowań morskich to G55TE-ECxxK30; obejmuje on pustą obudowę. |
---|---|
Czas dostawy | Zamówienie specjalne — zadzwoń, aby uzyskać informacje na temat szacowanego czasu realizacji |
rodzaj akumulatora | VRLA |
---|---|
Osprzęt dostarczany w dostawie | Podręcznik użytkownika |
wysokość | 85 cm |
---|---|
Szerokość | 320 cm |
głębokość | 80 cm |
Masa produktu | 2016 kg |
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
certyfikaty produktu | CE |
---|
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…40 °C |
---|---|
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...3333 ft |
wilgotność względna | 0…95 % |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -20…45 °C |
wysokość przechowywania | 0,00…3657,60 m |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 0…95 % |
Puste gniazda akumulatorowe | 0 |
---|---|
Wstępnie zainstalowane baterie | 0 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 100 cm |
Package 1 Width | 80 cm |
Package 1 Length | 320 cm |
Package 1 Weight | 2016 kg |
Gwarancja | 1 rok na naprawę lub wymianę |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiEuropejska dyrektywa RoHS
W trakcie dochodzenia
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.