


NetShelter SX o szerokości 600 mm i głębokości 1200 mm, dach standardowy, kolor szary
AR7211G
Produkt niedostępny od:23 sierpień 2021
Koniec serwisu:30 październik 2021
Zalecane zamienniki
Specyfikacje
Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
---|
dostarczane wyposażenie | Przelotki instrukcja montażu |
---|
kolor | Szary |
---|---|
wysokość | 1,6 cm |
Szerokość | 57,5 cm |
głębokość | 90,8 cm |
Masa produktu | 3,64 kg |
preferencje montażu | No preference |
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
Marking | 18 gauge roof |
Jednostka miary opakowania 1 | Db |
---|---|
Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
Wysokość opakowania 1 | 10,2 cm |
Szerokość opakowania 1 | 66 cm |
Długość opakowania 1 | 101,6 cm |
Waga opakowania 1 | 6,347 kg |
Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę |
---|
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
AR7211G jest zastąpiony przez poniższy produkt.Uwaga: mogą wystąpić różnice w niektórych parametrach technicznych