![APC AR3307X609 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8HMP8Z_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Przesuń kursor na obraz, aby powiększyć
![APC AR3307X609 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8HMP8Z_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3307X609 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-92MVP8_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3307X609 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-92MVBY_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3307X609 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-929R84_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Obudowa NetShelter SX 48U o szerokości 600 mm i głębokości 1200 mm bez boków, czarna
AR3307X609
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
Zrównoważony rozwój![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Wydajność zasobów
Take-back program available
Dobre samopoczucie
Bez SVHC REACh
Bez toksycznych metali ciężkich
Bez rtęci
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
Certyfikaty i standardy
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
Kulistość – profil
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.