

Dodatkowy interfejs bezprądowych styków we/wy APC
AP9810
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
Specyfikacje
Prezentacja | Akcesorium do zarządzania zasilaczami UPS, które udostępnia dwa wejścia ze stykami bezprądowymi i jedno wyjście przekaźnikowe do urządzeń zarządzających zasilaczami UPS firmy APC wyposażonymi w porty UIO, takich jak karta zarządzająca Network Management Card do zasilaczy UPS (AP9631) lub karta we/wy ze SmartSlot ze stykami bezprądowymi (AP9613). |
---|---|
Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
Osprzęt dostarczany w dostawie | Kabel Ethernet kat. 5 Podręcznik użytkownika |
---|
kolor | Czarny |
---|---|
wysokość | 2,2 cm |
Szerokość | 4,52 cm |
głębokość | 4,46 cm |
Masa produktu | 0,05 kg |
preferencje montażu | No preference |
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
Normy | EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 |
---|
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…40 °C |
---|---|
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...3333 ft |
wilgotność względna | 0…95 % |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -15…65 °C |
wysokość przechowywania | 0,00…4572,00 m |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 0…95 % |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 3,3 cm |
Package 1 Width | 12,7 cm |
Package 1 Length | 25,4 cm |
Package 1 Weight | 0,14 kg |
Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacji
Wydajność zasobów
Product energooszczędny
Take-back program available
Dobre samopoczucie
Bez ołowiu
Certyfikaty i standardy
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
WEEE

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.