

Przejściówka z RJ45 na RJ45 Cisco do serwera konsoli APC
AP9315
Produkt niedostępny od:14 czerwiec 2022
Produkt AP9315 nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Specyfikacje
Czas dostawy | Oferta ważna do wyczerpania zapasów |
---|
liczba szaf rackowych | 0U |
---|
kolor | Szary |
---|---|
Masa produktu | 0,24 kg |
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
Złącze B | RJ45 męski |
Złącze A | RJ45 żeński |
numer portu | 0 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 3,8 cm |
Package 1 Width | 21,6 cm |
Package 1 Length | 16,5 cm |
Package 1 Weight | 0,459 kg |
Gwarancja | 1 rok |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiEuropejska dyrektywa RoHS
Niezgodny
WEEE

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.