Nos marques

Image

SUVTBB10K20H Déclaration REACh

APC Smart-UPS VT 10-20 kVA 400 V, coffret de disjoncteur batterie pour batteries de 24 Ah +/-200 V CC à 42 Ah +/-200 V CC

Date: 16 juin 2024 | Type: Déclaration de conformité
Langues: French
Référence du document: SUVTBB10K20H_REACH_DECLARATION
Périmètre: Générique
Organisme de certification: Schneider Electric
Informations de conformité: Déclaration REACh
Pays: International

Files

Nom du fichier
SUVTBB10K20H_REACH_DECLARATION_DZ_fr-FR.pdf