- Die Easy-Modelle von APC sind in den Varianten Basic, Metered und Switched erhältlich
- Die PDUs bieten das perfekte Verhältnis von Funktionsumfang und Leistung für preissensitive IT-Projekte
Ratingen, 22. September 2020 – Schneider Electric, der führende Spezialist für die digitale Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, stellt neue Stromverteilungsleisten (PDUs) für IT-Racks vor. Die PDUs aus der Easy-Serie von APC bilden die perfekte Lösung für eine zuverlässige Energieverteilung innerhalb von Business-IT-Umgebungen, Edge-Standorten oder kleinen und mittelgroßen Rechenzentren. Die Stromleisten sind als Variante für horizontale und vertikale Montage verfügbar und lassen sich bei Einsatz eines NetShelter-Racks von APC by Schneider Electric werkzeuglos befestigen.
Die neue Easy-Serie bietet drei grundlegende Modelle mit unterschiedlicher Funktionalität: Basic, Metered und Switched. Die Basic-Modelle sind besonders flach und mit einem leichten Aluminiumgehäuse ausgestattet. Dadurch lassen sie sich bequem installieren - optional sind die PDUs auch mit Schuko-Stecker erhältlich. Die Metered-Varianten sind ebenfalls im Aluminiumdesign ausgeführt. Sie verfügen über eine integrierte Netzwerkschnittstelle und unterstützen Remote-Monitoring. Zu den Funktionen zählen unter anderem benutzerdefinierte Alarme bei potenziellen Überlastungen. Die Switched-Modelle aus der Easy-Serie bieten umfassende Messfunktionen (3 Prozent Messgenauigkeit), Fernauslöse mit sequenziellem Schalten sowie eine Kaskadenfunktion (Netzwerkport) für bis zu 4 PDUs. Die Modelle mit Netzwerkschnittstelle unterstützen außerdem den Anschluss von Temperatur- und Luftfeuchte-Sensoren.
Die Easy Rack-PDUs von APC by Schneider Electric erfüllen alle wichtigen EMV- und Sicherheitsstandards (EN 55035, EN 55032, EN 55024, TÜV und der EN/IEC 62368-1). Modelle mit Netzwerkfunktion sind außerdem mit Sicherheitsprotokollen für Authentifizierung und Verschlüsselung ausgestattet. Im Rahmen von IT-Projekten können die PDUs aus der Easy-Serie auch an individuelle Kundenanforderungen angepasst werden. Zu den verschiedenen Optionen zählen dabei Farbcodierung, Kabellänge sowie die Anzahl der Steckdosen.
Über Schneider Electric
Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.
Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.
Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.
Pressekontakt
Riba: BusinessTalk GmbH
Sascha Hommer
Tel.: +49 (0)261-963 757-24
E-Mail: shommer@riba.eu
Web: www.riba.eu