- Die neuen Smart-UPS-Modelle ermöglichen dank ihrer geringen Einbautiefe eine besonders einfache Installation
- Die Lithium-Ionen-Batterietechnologie weist im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien bis zu 50 Prozent niedrigere Gesamtbetriebskosten auf und erreicht dabei die doppelte Lebensdauer
- EcoStruxure Ready: einfache Fernüberwachung mit EcoStruxure IT Expert und der optionalen Network Management Card
Ratingen, 11. Februar 2020 – Schneider Electric, führend in der digitalen Transformation im Energiemanagement und in der Automatisierung, erweitert sein Angebot an Line-Interactive-USV- Systemen. Die neuen einphasigen USV-Geräte aus der Smart-UPS-Modellreihe von APC by Schneider Electric sind jetzt mit moderner Lithium-Ionen-Batterietechnologie erhältlich. Sie eignen sich damit ideal als kosteneffiziente USV-Lösung für Edge-Computing-Anwendungen und klassische IT-Installationen sowie für Büro- und Industrieumgebungen.
Die Line-Interactive Modelle der Smart-UPS-Baureihe wurden für einen zuverlässigen Schutz von IT- Ausrüstung und Netzwerkgeräten entwickelt und bieten eine längere Batterielebensdauer bei geringeren Gesamtkosten (TCO): Die Lithium-Ionen-Technologie erreicht im Vergleich zu unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV), die herkömmliche ventilgeregelte Bleisäurebatterien (VRLA) verwenden, Einsparungen von bis zu 50 Prozent. Die neuen Smart-UPS werden zudem mit einer vollen 5-Jahres- Garantie für die Elektronik und die Batterien angeboten.
Smart-UPS Line Interactive mit vielen Optionen verfügbar
Die Smart-UPS Line Interactive-Reihe von APC by Schneider Electric ist in verschiedenen Leistungsgrößen mit 500, 750, 1000 sowie 1500 VA erhältlich. Zur Auswahl stehen USV-Systeme mit 1 HE als Rack und Tower-Modell für die Wandmontage (500 VA) sowie USV-Anlagen mit 2 und 3 HE für 19“-Umgebungen (750, 1000, 1500 VA). Die Geräte kombinieren ein geringes Eigengewicht mit einer kurzen Einbautiefe und lassen sich einfach mittels Cloud fernüberwachen. Die neuen USV-Anlagen erreichen einen Wirkungsgrad von bis zu 97 Prozent, bieten eine automatische Spannungsregelung (AVR) sowie Überspannungsschutz.
Mit ihren kompakten Abmessungen und einer geringen Einbautiefe eignen sich die neuen Smart-UPS- Geräte ideal für Anwendungen mit geringem Platzangebot und lassen sich leicht in IT-Umgebungen wie Hyper-Converged Infrastructure (HCI), Rack-Gehäuse oder das EcoStruxure 6U Micro-Datacenter von Schneider Electric integrieren. In Verbindung mit dem Local-Edge-Configurator-Tool von APC by Schneider Electric können individuelle Kundenlösungen optimal auf die jeweiligen Energieversorgungs-, Cooling- und Gehäuse-Anforderungen abgestimmt werden – angefangen von Lösungen für den Einzelhandel über Zweigstellen-Vernetzung bis hin zu Industrie-, Bildungs- und Gesundheitsumgebungen.
Umfassende Optionen für Monitoring und Remote-Management
Die Smart-UPS-Modelle bieten umfassende Managementoptionen: Jedes USV-System ist für die optionale Fernüberwachung ausgerüstet und enthält die PowerChuteTM Business Edition für ein kontrolliertes Herunterfahren bei Stromausfall. Die optionale USV-Netzwerkmanagementkarte erlaubt eine Integration in die preisgekrönte Datacenter-Infrastrukturmanagement-Software (DCIM) EcoStruxure IT von Schneider Electric. Kunden können außerdem von einer erhöhten Verfügbarkeit und geringerem Ausfallrisiko profitieren, indem sie APC-Vertriebspartnern oder Managed Service Providern (MSPs) die Überwachung ihrer IT-Systeme ermöglichen oder den Monitoring-Service EcoStruxure Asset Advisor von Schneider Electric nutzen.
Lithium-Ionen-Technologie für zuverlässige IT-Services
Lithium-Ionen-Batterien sind so ausgelegt, dass sie größere Temperaturschwankungen ausgleichen, eine hohe Leistung bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C unterstützen und den Klimatisierungsbedarf reduzieren. Lithium-Ionen-Batterien sind leichter und kompakter als ihre VRLA-Äquivalente, was die Handhabung und Installation erleichtert und die Lade-/Entladezyklen effizienter gestaltet. Die Batterien zeichnen sich insgesamt durch niedrigere Gesamtbetriebskosten aus, die unter anderem durch eine längere Betriebsdauer und geringere Service- und Austauschkosten erreicht wird.
„Die Platzierung kritischer Anwendungen im Edge-Bereich stellt IT-Betreiber vor erhebliche neue Herausforderungen, einschließlich der Verwaltung einer größeren Anzahl von Geräten an Standorten, die nicht für die IT optimiert sind und denen es an Support vor Ort fehlt", betont Rob McKernan, Senior Vice President Europa der Secure Power Division von Schneider Electric. „Gleichzeitig spielt eine zuverlässige Stromversorgung weiterhin eine entscheidende Rolle, denn Ausfallzeiten wirken sich unmittelbar auf das Geschäft aus. Die neuen APC Smart-UPS mit Lithium-Ionen-Technologie werden diesen Herausforderungen gerecht und verbinden eine zuverlässige Stromversorgung mit integrierter Unterstützung für ein cloudbasiertes Remote-Management für Edge-Computing-Umgebungen.“
Über Schneider Electric
Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, mit weniger mehr zu erreichen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.
Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.
Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.
Pressekontakt
Riba: BusinessTalk GmbH
Sascha Hommer
Tel.: +49 (0)261-963 757-24
E-Mail: shommer@riba.eu
Web: www.riba.eu