![APC WSTRTUP-G3-31 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS6WJ_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WSTRTUP-G3-31 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS6WJ_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WSTRTUP-G3-31 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_WSTRTUP-G3-31_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WSTRTUP-G3-31 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRV89_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WSTRTUP-G3-31 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRP8W_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Start-up-Service für (1) Galaxy 3000 USV mit 20 bis 30 kVA
WSTRTUP-G3-31
Eingestellt am:15.09.2023
Der Service wird eingestellt am:09.10.2023
Für das Produkt WSTRTUP-G3-31 gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
EU-RoHS-Richtlinie
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.