Front Panel Downflow 1960mm x 393mm x 19mm - Spare Part
WM52550
Eingestellt am:25 November 2022
Für das Produkt WM52550 gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von vier Wochen |
---|
Höhe | 196 cm |
---|---|
Breite | 39,3 cm |
Tiefe | 1,9 cm |
Produktgewicht | 11,5 kg |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
Garantie | 1 Jahr (nur Teile) |
---|
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.